17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

内歯ワッシャー

販売終了

型番

B85-0003

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています

指定中の仕様・寸法情報

種類
歯付座金(菊座)
ねじの呼び(M)
3
材質
[スチール] スチール
内径 d(mm)
3.2
表面処理
三価クロメート
厚さ t(mm)
0.45
販売単位
箱・パック
材質 スチール
S65C
種類 歯付座金
内歯形
外径 D(mm)
6.5
数量(個/パック)
230
JANコード
4989999069723

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト