17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

平ワッシャー

販売終了

型番

B260002

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーになります。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品シリーズは、平座金-単品販売-になります。
  • 呼径に小形がついているものは小形丸です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
平座金
ねじの呼び(M)
2
材質
[スチール] スチール
内径 d(mm)
2.3
表面処理
ユニクロメッキ
ねじの呼び(inch)
-
厚さ t(mm)
0.4
販売単位
箱・パック
材質 スチール
SPCC
材質 ステンレス
-
表面処理(詳細)
ユニクロメッキ
外径 D(mm)
6

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト