17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コンクリート釘(亜鉛メッキ)【13~35個入り】

通常単価(税別)
625677
税込単価
688745
通常出荷日:1日目

【特長】・熱処理を施しているので極めて硬いです【用途】・コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

釘頭部径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

最小発注数量
65mm
7.9
4989999079272
510-6133
120(約13本の時)
4.46
1パック

13個入り

25mm
7
4989999079241
510-6109
100(約35本の時)
3.98
1パック

35個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
1日目
677
( 745 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱処理を施しているので極めて硬いです
【用途】
・コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、電気器具、サッシ等の取り付けに適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート釘(亜鉛メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリート釘(亜鉛メッキ)
コンクリート釘 HPシリーズ
スーパー小頭 コンクリートビス
スクリュー釘(ステンレス)
丸釘(ステンレス)
グッとビス(R)ALC・コンクリート用 箱入り
メーカートラスコ中山大里大里トラスコ中山トラスコ中山若井産業
通常価格625-171 -630 -490 -5927,620 -
通常出荷日1日目5日目5日目1日目〜1日目1日目
種類その他コンクリート用ねじ関連部品
材質スチールスチールスチールSUS304SUS304スチール
表面処理亜鉛メッキユニクロメッキ塗装・コーティングなしなしクロメートメッキ
取付穴形状なしなし十字穴なしなし十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング