17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が51型番あります。

ナベ頭タッピングねじ【8~250個入り】

未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

パック入数

(本)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

頭部径(mm)

寸法(mm)d

RoHS?最小発注数量
3
12
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
250
4989999057218
159-4877
167.500
低炭素鋼(SWCH)
-
5.5
M3
-
1パック

250個入り

4
10
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
170
4989999057409
159-4958
187.000
低炭素鋼(SWCH)
-
7
M4
-
1パック

170個入り

4
50
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
55
4989999057492
159-5041
212.400
低炭素鋼(SWCH)
-
7
M4
-
1パック

55個入り

4
60
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
40
4989999057515
159-5067
186.400
低炭素鋼(SWCH)
-
7
M4
-
1パック

40個入り

4
70
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
34
4989999057539
159-5083
185.600
低炭素鋼(SWCH)
-
7
M4
-
1パック

34個入り

5
12
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
100
4989999057577
159-5121
211.100
低炭素鋼(SWCH)
-
9
M5
-
1パック

100個入り

5
35
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
55
4989999057621
159-5172
256.200
低炭素鋼(SWCH)
-
9
M5
-
1パック

55個入り

5
40
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
50
4989999057638
159-5181
260.700
低炭素鋼(SWCH)
-
9
M5
-
1パック

50個入り

5
50
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
35
4989999057652
159-5202
221.200
低炭素鋼(SWCH)
-
9
M5
-
1パック

35個入り

6
16
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
50
4989999057737
159-5288
205.000
低炭素鋼(SWCH)
-
10.5
M6
-
1パック

50個入り

6
30
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
35
4989999073959
159-5318
215.100
低炭素鋼(SWCH)
-
10.5
M6
-
1パック

35個入り

6
60
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
18
4989999074017
159-5377
199.400
低炭素鋼(SWCH)
-
10.5
M6
-
1パック

18個入り

6
65
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
17
4989999074024
159-5385
201.900
低炭素鋼(SWCH)
-
10.5
M6
-
1パック

17個入り

3
12
ステンレス
なし
140
4989999057782
159-5440
93.800
ステンレス(SUS304相当材)
-
5.5
M3
10
1パック

140個入り

4
35
ステンレス
なし
45
4989999057973
159-5563
127.100
ステンレス(SUS304相当材)
-
7
M4
10
1パック

45個入り

5
20
ステンレス
なし
40
4989999058048
159-5636
119.900
ステンレス(SUS304相当材)
-
9
M5
10
1パック

40個入り

5
25
ステンレス
なし
35
4989999058055
159-5644
124.300
ステンレス(SUS304相当材)
-
9
M5
10
1パック

35個入り

5
35
ステンレス
なし
25
4989999058079
159-5661
116.400
ステンレス(SUS304相当材)
-
9
M5
10
1パック

25個入り

5
45
ステンレス
なし
20
4989999058093
159-5687
115.400
ステンレス(SUS304相当材)
-
9
M5
10
1パック

20個入り

5
50
ステンレス
なし
18
4989999058109
159-5695
113.800
ステンレス(SUS304相当材)
-
9
M5
10
1パック

18個入り

6
20
ステンレス
なし
25
4989999058123
159-5717
118.300
ステンレス(SUS304相当材)
-
10.5
M6
10
1パック

25個入り

6
25
ステンレス
なし
22
4989999058130
159-5725
121.500
ステンレス(SUS304相当材)
-
10.5
M6
10
1パック

22個入り

6
40
ステンレス
なし
15
4989999058161
159-5750
118.400
ステンレス(SUS304相当材)
-
10.5
M6
10
1パック

15個入り

6
50
ステンレス
なし
13
4989999058185
159-5776
123.100
ステンレス(SUS304相当材)
-
10.5
M6
10
1パック

13個入り

3
40
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
41
4989999078329
285-6158
73.800
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
5.5
M3
10
1パック

41個入り

4
25
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
66
4989999078381
285-6212
140.900
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
7
M4
10
1パック

66個入り

4
70
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
17
4989999078473
285-6301
98.600
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
7
M4
10
1パック

17個入り

5
10
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
58
4989999078497
285-6328
109.600
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

58個入り

5
12
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
56
4989999078503
285-6336
118.200
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

56個入り

5
16
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
51
4989999078510
285-6344
130.300
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

51個入り

5
20
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
46
4989999078527
285-6352
137.900
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

46個入り

5
30
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
35
4989999078541
285-6379
143.600
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

35個入り

5
35
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
30
4989999078558
285-6387
139.800
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

30個入り

5
40
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
26
4989999078565
285-6395
135.600
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

26個入り

5
45
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
23
4989999078572
285-6409
133.400
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

23個入り

5
50
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
20
4989999078589
285-6417
126.500
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

20個入り

5
55
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
17
4989999078596
285-6425
113.900
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

17個入り

5
65
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
14
4989999078619
285-6441
112.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

14個入り

5
70
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
12
4989999078626
285-6450
103.200
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

12個入り

5
75
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
11
4989999078633
285-6468
101.300
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
9
M5
10
1パック

11個入り

6
10
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
34
4989999078640
285-6476
116.500
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

34個入り

6
12
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
35
4989999078657
285-6484
121.400
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

35個入り

6
16
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
31
4989999078664
285-6492
127.100
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

31個入り

6
20
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
28
4989999078671
285-6506
132.500
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

28個入り

6
25
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
26
4989999078688
285-6514
143.600
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

26個入り

6
30
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
23
4989999078695
285-6522
141.400
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

23個入り

6
35
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
20
4989999078701
285-6531
142.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

20個入り

6
50
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
14
4989999078732
285-6565
132.700
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

14個入り

6
60
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
11
4989999078756
285-6581
126.500
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

11個入り

6
65
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
10
4989999078763
285-6590
120.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

10個入り

6
75
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
8
4989999078787
285-6611
104.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
10.5
M6
10
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
1日目
942
( 1,036 )
1日目
680
( 748 )
4日目
942
( 1,036 )
1日目
680
( 748 )
1日目
626
( 689 )
1日目
942
( 1,036 )
1日目
942
( 1,036 )
1日目
576
( 634 )
1日目
664
( 730 )
1日目
680
( 748 )
1日目
867
( 954 )
1日目
626
( 689 )
1日目
1,074
( 1,181 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
862
( 948 )
1日目
862
( 948 )
1日目
795
( 875 )
1日目
862
( 948 )
1日目
820
( 902 )
1日目
1,102
( 1,212 )
1日目
795
( 875 )
1日目
1,195
( 1,315 )
1日目
862
( 948 )
1日目
577
( 635 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
610
( 671 )
1日目
610
( 671 )
1日目
844
( 928 )
1日目
610
( 671 )
1日目
844
( 928 )
1日目
772
( 849 )
1日目
559
( 615 )
1日目
844
( 928 )
1日目
559
( 615 )
1日目
559
( 615 )
1日目
559
( 615 )
1日目
559
( 615 )
1日目
576
( 634 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
610
( 671 )
1日目
610
( 671 )
1日目
844
( 928 )
1日目
559
( 615 )
1日目
559
( 615 )
1日目
559
( 615 )
1日目
559
( 615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
【用途】
・薄板鋼板用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナベ頭タッピングねじのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ベースの取り付け
4
満足度:4.0
ベースの取り付けに使用しました。 一発で止めることが出来ました。
0人が参考にしています。
さび防止目的のとめねじ
4
満足度:4.0
さび防止のためにステンレスのビスを選びました。 耐久性に期待します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナベ頭タッピングねじ
皿頭タッピングねじ
トラス頭タッピングねじ
トラス頭タッピングねじ
(+)樹脂用タッピングねじ YPFB ナベ頭
皿頭タッピングねじ-単品・小箱-
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山ヤマシナミスミ
通常価格559-528 -88 -772 -5,486 -88 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目
詳細形状なべトラストラスなべ
ねじ山種類タッピンねじタッピンねじタッピングねじタッピンねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
先端形状とがり先とがり先とがり先とがり先その他特殊形状とがり先
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング