17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

トラス頭タッピングねじ【12~58個入り】

通常単価(税別)
772979
税込単価
8491,077
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。・皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

パック入数

(本)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

適合ドライバー

頭部径(mm)

寸法(mm)d

RoHS?最小発注数量
5
40
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
40
4989999059595
159-6896
240.700
低炭素鋼(SWCH)
-
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
11.8
M5
-
1パック

40個入り

6
35
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
29
4989999059670
159-6985
245.200
低炭素鋼(SWCH)
-
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
14
M6
-
1パック

29個入り

6
40
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
26
4989999059687
159-6993
240.700
低炭素鋼(SWCH)
-
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
14
M6
-
1パック

26個入り

6
40
ステンレス
なし
12
4989999060119
159-7361
111.100
ステンレス(SUS304相当材)
-
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
12
M6
10
1パック

12個入り

4
25
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
58
4989999084542
285-7308
148.300
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
8
M4
10
1パック

58個入り

4
50
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
28
4989999084597
285-7359
121.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
8
M4
10
1パック

28個入り

5
35
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
26
4989999084672
285-7430
141.800
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
10
M5
10
1パック

26個入り

5
40
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
23
4989999084689
285-7448
138.400
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
10
M5
10
1パック

23個入り

5
45
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
20
4989999084696
285-7456
132.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
10
M5
10
1パック

20個入り

6
25
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
23
4989999084740
285-7502
157.300
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
12
M6
10
1パック

23個入り

6
30
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
20
4989999084757
285-7511
152.900
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
12
M6
10
1パック

20個入り

6
35
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
17
4989999084764
285-7529
143.700
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
12
M6
10
1パック

17個入り

6
45
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
13
4989999084788
285-7545
131.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
12
M6
10
1パック

13個入り

6
50
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
12
4989999084795
285-7553
131.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
M3~M5:[[+]]2、M6:[[+]]3
12
M6
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
934
( 1,027 )
1日目
979
( 1,077 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
844
( 928 )
1日目
772
( 849 )
1日目
844
( 928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
・皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラス頭タッピングねじのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
イレクターパイプへの床面設置加工
5
満足度:5.0
使用頻度の多い寸法です。 頻繁に購入しています。 今後も購入します。
0人が参考にしています。
作業台製作
5
満足度:5.0
イレクターパイプに木材の板を固定する為に使用しました。長さ・サイズがある程度ある為、必要なサイズを選定できたのでよかった...もっと読む
0人が参考にしています。
壁面固定用用
5
満足度:5.0
アルミニウム外装板のパーティションに使用しました。サイズが豊富で適切なものを選択できました。
0人が参考にしています。
ABS樹脂の固定用
1
満足度:1.0
M4を使用しましたが、ねじ頭が大きい割に、工具穴が小さく精密級のドライバーしか使えなかった。しかもその穴がとても弱く、電...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係者と共有し、今後の商品開発の参考にさせて頂きます。今後ともお引き立て賜りますようよろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
ブラケット固定
5
満足度:5.0
しっかりと固定することが出来、安心して使っています。今後も発注します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラス頭タッピングねじ
トラス頭タッピングねじ
トラス頭タッピンねじ
皿頭タッピングねじ
ナベ頭タッピングねじ
【クリーン洗浄品】トラス頭タッピングねじ
メーカートラスコ中山ミスミコノエトラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格772-88 -1,445528 -559 --
通常出荷日1日目在庫品1日目6日目1日目〜1日目〜3日目
詳細形状トラストラストラスなべトラス
ねじ山種類タッピンねじタッピングねじタッピンねじタッピンねじタッピンねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
先端形状とがり先とがり先とがり先とがり先とがり先とがり先
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング