17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ドリルねじヘックス(金属サイディング用)【5~9個入り】

通常単価(税別)
854
税込単価
939
通常出荷日:1日目

【特長】●外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できます。高トルクに耐えるヘックスは...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

数量

(個)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最大適用板厚(mm)

呼び寸法(mm)D

呼び寸法(mm)H

呼び寸法(mm)L1

呼び寸法(mm)B

最大適合板厚(mm)

RoHS?最小発注数量
6
65
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ユニクロメッキ
9(1パック)
4989999076288
174-9455
124.700
アルミキルド鋼(SWCH18A)
6.0
13
6.5
50
9.5
6.0
10
1パック

9個入り

6
70
ステンレス
なし
5(1パック)
4989999076332
174-9501
77.400
ステンレス(SUS410)
4.5
13
6.2
55
9.5
4.5
6
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
1日目
854
( 939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できます。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルねじヘックス(金属サイディング用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属板張り付け
5
満足度:5.0
切れ味がよく、厚い金属でも簡単に貫通することができました。強度もよく安心して使えます。当日発送も頼もしいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルねじヘックス(金属サイディング用)
ジャックポイント ステンレスキャップ付ヘックス
ドリルねじモドトラス(板金用)
皿ドリルねじ(ピアス)
LIVE 皿 ドリルねじ
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
メーカートラスコ中山ヤマヒロトラスコ中山八幡ねじ北村精工トラスコ中山
通常価格85419,300 -9202,100 -28 -854 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
詳細形状標準標準トラス
取付穴形状なしなし十字穴十字穴十字穴十字穴
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状六角六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
先端形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング