17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)【14~43個入り】

通常単価(税別)
854920
税込単価
9391,012
通常出荷日:1日目

【特長】・先端の2枚のハネが母材にバカ穴をあけ、板浮きを防止します。・ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

数量

(個)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最大適用板厚(mm)

適合ドライバー

呼び寸法(mm)D

呼び寸法(mm)H

呼び寸法(mm)L1

最大適合板厚(mm)

RoHS?最小発注数量
4
28
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ユニクロメッキ
43(1パック)
4989999075465
174-8653
90.200
アルミキルド鋼(SWCH18A)
1.6~2.3
プラスNo.2
7.5
2.6
13
1.6~2.3
10
1パック

43個入り

4
32
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ユニクロメッキ
40(1パック)
4989999075472
174-8661
95.800
アルミキルド鋼(SWCH18A)
1.6~2.3
プラスNo.2
7.5
2.6
17
1.6~2.3
10
1パック

40個入り

4
40
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ユニクロメッキ
30(1パック)
4989999075496
174-8688
93.000
アルミキルド鋼(SWCH18A)
1.6~2.3
プラスNo.2
7.5
2.6
26
1.6~2.3
10
1パック

30個入り

4
45
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ユニクロメッキ
26(1パック)
4989999075502
174-8696
88.800
アルミキルド鋼(SWCH18A)
1.6~2.3
プラスNo.2
7.5
2.6
12~30
1.6~2.3
10
1パック

26個入り

5
50
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ユニクロメッキ
18(1パック)
4989999075533
174-8726
97.900
アルミキルド鋼(SWCH18A)
2.3~3.2
プラスNo.2
10
3.8
15~34
2.3~3.2
10
1パック

18個入り

5
60
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ユニクロメッキ
16(1パック)
4989999075540
174-8734
100.000
アルミキルド鋼(SWCH18A)
2.3~3.2
プラスNo.2
10
3.8
19~43
2.3~3.2
10
1パック

16個入り

5
70
[スチール] ア​ル​ミ​キ​ル​ド​鋼​(​S​W​C​H​1​8​A​)
ユニクロメッキ
14(1パック)
4989999075557
174-8742
102.100
アルミキルド鋼(SWCH18A)
2.3~3.2
プラスNo.2
10
3.8
29~53
2.3~3.2
10
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
1日目
854
( 939 )
1日目
854
( 939 )
1日目
854
( 939 )
1日目
854
( 939 )
1日目
854
( 939 )
1日目
920
( 1,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端の2枚のハネが母材にバカ穴をあけ、板浮きを防止します。
・ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。
・首下のギザ(フレキ)で座ぐりするリーマーフレキです。
・板浮き防止タイプです。
・木材と鉄骨の締結に適しています。
【材質】
・アルミキルド鋼(SWCH18A)
・表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)
ステン ジャックポイント リーマーフレキ
いたずら防止ねじ ピン・ナベ6-ロブセルフドリルネジ
皿ドリルねじ(ピアス)
LIVE 皿 ドリルねじ
ピアス 折板中間用
メーカートラスコ中山大里サイマコーポレーション八幡ねじ北村精工SUNCO
通常価格854-4,096 -78 -2,100 -28 -4,656
通常出荷日1日目5日目3日目6日目1日目1日目
詳細形状なべ標準
取付穴形状十字穴十字穴ヘクサロビュラ穴十字穴十字穴なし
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状リーマリーマ標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角
先端形状その他特殊形状その他特殊形状とがり先その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング