メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 最大適合板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリルねじモドトラス(板金用)【6個入り】

通常単価(税別)
920
税込単価
1,012
通常出荷日:1日目

【特長】・U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。・ステンレス製なので、錆びにく...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番:

SMJB70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

SMJB70の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
70
詳細形状
トラス
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
表面処理
なし
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
その他特殊形状
追加形状
フランジ付
販売単位
箱・パック
用途
標準
数量(個)
6(1パック)
JANコード
4989999075786
トラスココード
174-8807
質量(g)
53.200
材質1
ステンレス(SUS410)
最大適用板厚(mm)
3.2
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び寸法(mm)D
12
呼び寸法(mm)H
3.3
呼び寸法(mm)L1
29~58
最大適合板厚(mm)
3.2
RoHS?
6

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位用途表面処理
SMJB70標準(丸)十字穴ステンレス570mmトラスフランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準なし

型番リスト

表示件数
型番
SMJB70

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

数量

(個)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最大適用板厚(mm)

適合ドライバー

呼び寸法(mm)D

呼び寸法(mm)H

呼び寸法(mm)L1

最大適合板厚(mm)

RoHS?最小発注数量
5
70
ステンレス
なし
6(1パック)
4989999075786
174-8807
53.200
ステンレス(SUS410)
3.2
プラスNo.2
12
3.3
29~58
3.2
6
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
・ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
【用途】
・配管用鋼管の固定、締め付けに使用。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルねじモドトラス(板金用)の型番SMJB70のページです。 型番SMJB70に関する仕様情報を記載しております。
ドリルねじモドトラス(板金用)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ホッパーの補修
5
満足度:5.0
ホッパーについている金具が外れそうになっていたので、 このネジを使用して補修しました。 使用上も問題無くしております
0人が参考にしています。
部品取付け
5
満足度:5.0
薄鋼板への部品取付けに使用 ネジの頭もしっかりしておりビス先もスムーズに入ってくれます。
0人が参考にしています。
工場レイアウト変更
4
満足度:4.0
 頭が大きく取付やすかった。また、短納期で購入できることが非常によかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルねじモドトラス(板金用)
ジャックポイント(モドトラス)
皿ドリルねじ(ピアス)
LIVE 皿 ドリルねじ
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
ドリルねじヘックス(金属サイディング用)
メーカートラスコ中山ヤマヒロ八幡ねじ北村精工トラスコ中山トラスコ中山
通常価格92061 -2,100 -28 -854 -854
通常出荷日1日目在庫品1日目〜6日目1日目1日目1日目
詳細形状トラストラス標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴なし
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角
先端形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング