17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

5ロブボタンボルト(ステンレス)【7~12個入り】

通常単価(税別)
297747
税込単価
327822
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。【材質】・ステ...

詳細を確認
  • 提供不可:SDS
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

パック入数

(本)

適合ドライバー/リムーバルツール

頭部外径 dk

頭部厚み k

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
12
3
5.7
1.63
4989999378603
765-0183
15.200
M3
5.7
1.63
10
1パック

12個入り

3
8
0.5
12
3
5.7
1.63
4989999378610
765-0191
16.400
M3
5.7
1.63
10
1パック

12個入り

3
10
0.5
11
3
5.7
1.63
4989999378627
765-0205
16.500
M3
5.7
1.63
10
1パック

11個入り

3
16
0.5
10
3
5.7
1.63
4989999378634
765-0213
18.400
M3
5.7
1.63
10
1パック

10個入り

4
6
0.7
11
4
7.6
2.2
4989999378641
765-0221
19.800
M4
7.6
2.2
10
1パック

11個入り

4
8
0.7
11
4
7.6
2.2
4989999378658
765-0230
21.600
M4
7.6
2.2
10
1パック

11個入り

4
10
0.7
11
4
7.6
2.2
4989999378665
765-0248
23.300
M4
7.6
2.2
10
1パック

11個入り

4
16
0.7
10
4
7.6
2.2
4989999378672
765-0256
26.400
M4
7.6
2.2
10
1パック

10個入り

4
20
0.7
9
4
7.6
2.2
4989999378689
765-0264
27.600
M4
7.6
2.2
10
1パック

9個入り

5
8
0.8
8
56
9.5
2.75
4989999378696
765-0272
24.800
M5
9.5
2.75
10
1パック

8個入り

5
16
0.8
7
56
9.5
2.75
4989999378719
765-0299
30.100
M5
9.5
2.75
10
1パック

7個入り

5
20
0.8
7
56
9.5
2.75
4989999378726
765-0302
33.500
M5
9.5
2.75
10
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302
( 332 )
1日目
479
( 527 )
1日目
302
( 332 )
1日目
302
( 332 )
1日目
297
( 327 )
1日目
302
( 332 )
1日目
302
( 332 )
4日目
747
( 822 )
1日目
302
( 332 )
1日目
302
( 332 )
1日目
327
( 360 )
1日目
302
( 332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
【材質】
・ステンレス(A2)

ご注意

  • 提供不可:SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ロブボタンボルト(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ロブボタンボルト(ステンレス)
6ロブボタンボルト(ステンレス)
TRF 5-ロブ 梅花
ステンレス シンクねじ
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)
トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山SUNCOSUNCOトラスコ中山トラスコ中山
通常価格297-882 -93 -226 -341 -288
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
詳細形状ボタンボタンなべバインドなべなべ
取付穴形状5ロブ6ロブヘクサロビュラ穴なしツーホールトライウィング
材質ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレスステンレスステンレス(A2)ステンレス(A2)
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング