17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)【4~5個入り】

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

パック入数

(本)

適合ドライバー/リムーバルツール

頭部外径 dk

頭部厚み k

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
4
#4
5.6
1.65
4989999379785
765-1074
11.400
M3
5.6
1.65
10
1パック

4個入り

3
8
0.5
4
#4
5.6
1.65
4989999379792
765-1082
11.800
M3
5.6
1.65
10
1パック

4個入り

3
10
0.5
4
#4
5.6
1.65
4989999379808
765-1091
12.100
M3
5.6
1.65
10
1パック

4個入り

3
16
0.5
4
#4
5.6
1.65
4989999379815
765-1104
13.200
M3
5.6
1.65
10
1パック

4個入り

4
10
0.7
5
#8
7.5
2.2
4989999379822
765-1112
15.200
M4
7.5
2.2
10
1パック

5個入り

4
16
0.7
4
#8
7.5
2.2
4989999379839
765-1121
15.700
M4
7.5
2.2
10
1パック

4個入り

4
20
0.7
4
#8
7.5
2.2
4989999379846
765-1139
17.200
M4
7.5
2.2
10
1パック

4個入り

5
16
0.8
4
#10
9.2
2.5
4989999379853
765-1147
19.200
M5
9.2
2.5
10
1パック

4個入り

5
20
0.8
4
#10
9.2
2.5
4989999379860
765-1155
21.700
M5
9.2
2.5
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341
( 375 )
1日目
341
( 375 )
1日目
341
( 375 )
1日目
341
( 375 )
1日目
341
( 375 )
1日目
335
( 369 )
1日目
473
( 520 )
1日目
366
( 403 )
1日目
341
( 375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
【材質】
・ステンレス(A2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ねじの締結
3
満足度:3.0
ネジやさんで少量のネジを注文するのは気が引けるので 小分けパックはありがたいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)
トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)
トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)
ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格335-282 -274 -288265 -341 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
詳細形状なべなべなべ
取付穴形状ツーホールトライウィング6ロブトライウィングワンサイドツーホール
材質ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング