17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)【17~30個入り】

通常単価(税別)
265778
税込単価
292856
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。・取り外しは専用のリムーバルツールを使用し...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL(mm)詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位強度区分ステンレス)表面処理ピッチねじ種類
B111-0510標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)510なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B111-0316標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)316なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B111-0516標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)516なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B111-0406標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)46なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B111-0306標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)36なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B111-0410標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)410なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B111-0416標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)416なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B111-0520標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)520なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B111-0408標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)48なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B111-0420標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)420なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B111-0308標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)38なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B111-0310標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)310なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B111-0508標準(丸)ワンサイドステンレス(A2)58なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

パック入数

(本)

適合ドライバー/リムーバルツール

頭部外径 dk

頭部厚み k

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
30
410
5.5
2
4989999379877
765-1163
22.600
M3
5.5
2
10
1パック

30個入り

3
16
0.5
27
410
5.5
2
4989999379907
765-1198
32.600
M3
5.5
2
10
1パック

27個入り

4
6
0.7
27
410
7
2.6
4989999379914
765-1201
33.700
M4
7
2.6
10
1パック

27個入り

4
8
0.7
26
410
7
2.6
4989999379921
765-1210
38.000
M4
7
2.6
10
1パック

26個入り

4
16
0.7
23
410
7
2.6
4989999379945
765-1236
46.500
M4
7
2.6
10
1パック

23個入り

4
20
0.7
22
410
7
2.6
4989999379952
765-1244
54.000
M4
7
2.6
10
1パック

22個入り

5
8
0.8
20
510
9
3.3
4989999379969
765-1252
45.600
M5
9
3.3
10
1パック

20個入り

5
10
0.8
19
510
9
3.3
4989999379976
765-1261
48.000
M5
9
3.3
10
1パック

19個入り

5
16
0.8
18
510
9
3.3
4989999379983
765-1279
64.000
M5
9
3.3
10
1パック

18個入り

5
20
0.8
17
510
9
3.3
4989999379990
765-1287
69.500
M5
9
3.3
10
1パック

17個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
282
( 310 )
1日目
778
( 856 )
1日目
282
( 310 )
1日目
265
( 292 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
4日目
717
( 789 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
・取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
・頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
【材質】
・ステンレス(A2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)
トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)
ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)
トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格265-288341 -335 -282 -274 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべ
取付穴形状ワンサイドトライウィングツーホールツーホールトライウィング6ロブ
材質ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング