17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)【10~17個入り】

通常単価(税別)
288
税込単価
317
通常出荷日:1日目

【特長】・トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。【材質】・ステンレス(A2...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

パック入数

(本)

適合ドライバー/リムーバルツール

頭部外径 dk

頭部厚み k

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
17
W2
5.6
1.8
4989999380439
765-1295
18.200
M3
5.6
1.8
10
1パック

17個入り

3
8
0.5
17
W2
5.6
1.8
4989999380446
765-1309
19.200
M3
5.6
1.8
10
1パック

17個入り

3
10
0.5
17
W2
5.6
1.8
4989999380453
765-1317
20.700
M3
5.6
1.8
10
1パック

17個入り

3
16
0.5
14
W2
5.6
1.8
4989999380460
765-1325
22.500
M3
5.6
1.8
10
1パック

14個入り

4
8
0.7
17
W4
8.17
2.92
4989999380477
765-1333
33.100
M4
8.17
2.92
10
1パック

17個入り

4
10
0.7
17
W4
8.17
2.92
4989999380484
765-1341
35.700
M4
8.17
2.92
10
1パック

17個入り

4
16
0.7
14
W4
8.17
2.92
4989999380491
765-1350
37.200
M4
8.17
2.92
10
1パック

14個入り

4
20
0.7
13
W4
8.17
2.92
4989999380507
765-1368
39.100
M4
8.17
2.92
10
1パック

13個入り

5
10
0.8
13
W5
9.47
3.37
4989999380514
765-1376
40.600
M5
9.47
3.37
10
1パック

13個入り

5
16
0.8
11
W5
9.47
3.37
4989999380521
765-1384
43.000
M5
9.47
3.37
10
1パック

11個入り

5
20
0.8
10
W5
9.47
3.37
4989999380538
765-1392
45.000
M5
9.47
3.37
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目
288
( 317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
【材質】
・ステンレス(A2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)
ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)
ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)
トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格288265 -341 -335 -282 -274 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべ
取付穴形状トライウィングワンサイドツーホールツーホールトライウィング6ロブ
材質ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)ステンレス(A2)
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング