17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

通常単価(税別)
1,4996,192
税込単価
1,6496,811
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】●流体をしっかり確認できるクリアタイプです。●食品衛生法適合品。【用途】●送排水用。

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(k​g)

使用圧力

(MPa)

最小発注数量
8
6
10
4989999388121
765-2003
0.29
0.63
1個
8
6
20
4989999388138
765-2011
0.58
0.63
1個
12
10
10
4989999388169
765-1945
0.48
0.3
1個
12
10
20
4989999388176
765-1953
0.96
0.3
1個
15
12
10
4989999388183
765-1961
0.87
0.3
1個
15
12
20
4989999388190
765-1970
1.74
0.3
1個
18
15
10
4989999388206
765-1988
1.05
0.25
1個
18
15
20
4989999388213
765-1996
2.10
0.25
1個
10
8
10
4989999388145
765-2020
0.39
0.40
1個
10
8
20
4989999388152
765-2038
0.77
0.40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,499
( 1,649 )
1日目
2,968
( 3,265 )
1日目
1,959
( 2,155 )
1日目
3,438
( 3,782 )
1日目
3,071
( 3,378 )
1日目
5,636
( 6,200 )
1日目
3,545
( 3,900 )
1日目
6,192
( 6,811 )
1日目
1,799
( 1,979 )
1日目
3,499
( 3,849 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
●食品衛生法適合品。

【用途】
●送排水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20mのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
テスト用機材の冷却水送水用
5
満足度:5.0
テスト用機材の放熱用にデスクトップPCなどで使われるごく小さなラジエーターを付けてCPU冷却水循環用ポンプで送水しました...もっと読む
1人が参考にしています。
実験に使用しています
5
満足度:5.0
実験では水位を取りたかったので透明ホースとしました。接続としては竹の子継手を使いました。実験は水位が見ることができ、うま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m
汎用樹脂ホース 耐油タイプ
汎用樹脂ホース スーパーエアホース
汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ(透明)
汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ
メーカートラスコ中山ミスミSHINSUNG(シンサン)ミスミ八興ミスミ
通常価格1,499--47,174-1,705 --
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体/用途水 / 空気 / 油水 / 薬品 / 油(鉱油)水 / 空気水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤水 / 空気
金具取付なしホース単体のみなしホース単体のみなしホース単体のみ
ホース材質塩化ビニール樹脂(PVC)軟質塩化ビニールオレフィン系樹脂軟質塩化ビニール4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー軟質塩化ビニール
クリアグリーン透明深緑ナチュラル透明透明ライトグレー
カットサービス対応なしありなしありなしあり
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング