17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エアホース(スウィングカップリング付)

通常単価(税別)
9,54714,337
税込単価
10,50215,771
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】●超ソフトタイプで作業性に優れています。●分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減され...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

全長

(m)

接続継手

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
10
7
~10
~7
10
ナットタイププラグ1/4 ソケットTSRC-65SN
4989999387353
309-4049
0.8
1個
10
7
~10
~7
30
ナットタイププラグ1/4 ソケットTSRC-65SN
4989999387377
309-4065
2
1個
12.5
8.5
~15
~9
20
ナットタイププラグ3/8 ソケットTSRC-80SN
4989999387391
309-4081
1.85
1個
12.5
8.5
~15
~9
30
ナットタイププラグ3/8 ソケットTSRC-80SN
4989999387407
309-4090
2.65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,547
( 10,502 )
1日目
12,079
( 13,287 )
4日目
13,166
( 14,483 )
1日目
14,337
( 15,771 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●超ソフトタイプで作業性に優れています。
●分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
●一般カップリングに接続できます。(一部を除く)
●絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホース(スウィングカップリング付)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
エアツールに接続
2
満足度:2.0
表面が滑りやすいとのことでしたが, 引っかかりやすい印象で地面のゴミとかもくっついて集めてしまいます. ヨレ, 巻き癖も...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホース(スウィングカップリング付)
エアホース(ワンタッチカップリング付)
エアツール用ホース ウレタンブレードホース
αウレタンブレードホース(両端カップリング付)
食品用ホース シリコーンホース
食品用ホース 耐熱エコホース
メーカートラスコ中山トラスコ中山弘進ゴムトラスコ中山十川産業十川産業
通常価格9,547-4,652 -30,289 -3,454 -10,641 -38,197 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類ストレートストレート-ストレート--
芯数(本)11-1--
材質塩ビ系エラストマー塩ビ系エラストマー-ウレタン--
オレンジオレンジ-オレンジ--
使用温度範囲(空気時)(℃)-10::60-10::60----

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング