17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エアホース(ワンタッチカップリング付)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
10
7
~10
~7
5
4989999037098
380-3414
0.47
1個
10
7
~10
~7
10
4989999037104
380-3422
0.74
1個
10
7
~10
~7
20
4989999037111
380-3431
1.28
1個
10
7
~10
~7
30
4989999037128
380-3449
1.82
1個
12.5
8.5
~15
~9
10
4989999037142
380-3465
1.1
1個
12.5
8.5
~15
~9
5
4989999037135
380-3457
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,652
( 5,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,298
( 6,928 )
1日目
8,749
( 9,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,286
( 11,315 )
1日目
7,332
( 8,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,003
( 6,603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
●超ソフトタイプで作業性に優れています。
●一般カップリングに接続できます。(一部を除く)
●絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホース(ワンタッチカップリング付)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
工場エア供給用
5
満足度:5.0
エアーを使う設備にエアーを供給するために購入しました、カプラ付きでカプラをつける手間は要らないです、作業性もとても良いと...もっと読む
0人が参考にしています。
コンプレッサーからエアガンへ接続
4
満足度:4.0
ホースがしなやかなのでからまない! 先端の樹脂部は落としたら割れそうなので注意が必要です。
0人が参考にしています。
エアブロー用に
3
満足度:3.0
滑りやすい表面で絡まりにくく柔らかいので作業の邪魔にならないので良いですがカップリングに樹脂を使用してるので乱雑に使うと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホース(ワンタッチカップリング付)
エアホース(スウィングカップリング付)
αウレタンブレードホース(両端カップリング付)
エアツール用ホース ウレタンブレードホース
ソフトニューフレックス ワンタッチジョイントセット品
ニューフレックス ワンタッチジョイントセット品
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山弘進ゴム八興八興
通常価格4,652-9,547 -3,454 -30,289 -8,722 -8,013 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜6日目4日目4日目
種類ストレートストレートストレート-ストレートストレート
芯数(本)111-11
材質塩ビ系エラストマー塩ビ系エラストマーウレタン-ウレタンウレタン
オレンジオレンジオレンジ-ピンクパープルオレンジ
使用温度範囲(空気時)(℃)-10::60-10::60----
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング