メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソフトウレタンブレードホース

型番:

SUB6.5100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUB6.5100の仕様・寸法情報

使用流体/用途
空気
金具取付
なし
ホース材質
[ポリウレタン] ポリウレタン樹脂
オレンジ
外径 D(φ)
10
呼び内径 d
6.5
カットサービス対応
なし
長さ(m)
100
許容曲半径(mm)
40
発注単位(巻)
1
JANコード
4989999339086
トラスココード
228-0132
質量(k​g)
5.5
流体温度(℃)
-20~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
1.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SUB6.5100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,463
( 44,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。
●耐圧性が高く、跳ね上がりが少ないです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトウレタンブレードホースの型番SUB6.5100のページです。 型番SUB6.5100に関する仕様情報を記載しております。
ソフトウレタンブレードホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトウレタンブレードホース
ウレタンエアホース EUH-R/Wシリーズ
軽量やわらかホース
エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)
MEGA耐油サンブレーホース
スパーラホース
メーカートラスコ中山E-Valueトラスコ中山十川産業十川産業三洋化成
通常価格40,4631,758 -6,718 -20,538 -92112,525 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目4日目8日目3日目
使用流体/用途空気空気--水 / 油
金具取付なし両側--なしなし
ホース材質ポリウレタン樹脂ポリウレタン樹脂--ポリ塩化ビニールPVC
オレンジ---透明緑-
外径 D(φ)1010--2620

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング