17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

αウレタンブレードホース

通常単価(税別)
1,91525,400
税込単価
2,10727,940
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】●ウレタンブレードホースの廉価版です。●耐油性・耐圧性に優れています。●柔軟性に優れているため...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番使用流体/用途金具取付ホース材質特性外径 D呼び内径 dカットサービス対応
TUB-1150空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ16.011.0なし
TUB-8550空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ12.58.5なし
TUB-85100空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ12.58.5なし
TUB-65100空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5なし
TUB-6550空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5なし
TUB-6530空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5なし
TUB-6520空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5なし
TUB-6505空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5なし
TUB-8520空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ12.58.5なし
TUB-1105空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ16.011.0なし
TUB-1110空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ16.011.0なし
TUB-1120空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ16.011.0なし
TUB-6510空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5なし
TUB-8505空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ12.58.5なし
TUB-8530空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ12.58.5なし
TUB-1130空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ16.011.0なし
TUB-8510空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ12.58.5なし
TUB-65100-L1空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L2空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L3空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L4空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L5空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L6空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L7空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L8空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L9空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L10空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L11空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L12空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L13空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L14空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L15空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L16空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L17空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L18空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L19空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L20空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L21空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L22空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L23空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L24空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L25空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L26空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L27空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L28空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L29空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L30空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L31空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L32空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L33空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L34空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L35空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L36空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L37空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L38空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L39空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L40空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L41空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L42空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L43空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L44空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L45空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L46空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L47空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L48空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L49空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L50空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L51空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L52空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L53空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L54空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L55空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L56空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L57空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L58空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L59空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L60空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L61空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L62空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L63空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L64空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L65空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L66空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L67空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L68空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L69空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L70空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L71空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L72空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L73空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L74空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L75空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L76空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L77空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L78空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L79空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L80空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L81空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L82空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L83空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L84空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L85空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L86空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L87空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L88空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L89空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L90空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L91空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L92空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L93空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L94空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L95空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L96空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L97空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L98空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり
TUB-65100-L99空気なしポリウレタン標準/耐圧性/耐油性/柔軟性オレンジφ10.06.5あり

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

呼び内径 d

カットサービス対応

長さ

(m)

最小曲げ半径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(k​g)

最小発注数量
16
11
なし
5
45
4989999378351
759-9218
0.65
1個
16
11
なし
10
45
4989999378368
759-9226
1.3
1個
16
11
なし
20
45
4989999378375
759-9234
2.6
1個
16
11
なし
30
45
4989999378382
759-9242
3.9
1個
16
11
なし
50
45
4989999819243
352-1427
6.5
1個
10
6.5
なし
5
30
4989999378276
759-9251
0.29
1個
10
6.5
なし
10
30
4989999378283
759-9269
0.57
1個
10
6.5
なし
100
30
4989999338270
298-5853
5.7
1個
10
6.5
なし
20
30
4989999378290
759-9277
1.14
1個
10
6.5
なし
30
30
4989999378306
759-9285
1.71
1個
10
6.5
なし
50
30
4989999338263
298-5845
2.85
1個
12.5
8.5
なし
5
40
4989999378313
759-9293
0.42
1個
12.5
8.5
なし
10
40
4989999378320
759-9307
0.83
1個
12.5
8.5
なし
100
40
4989999338294
298-5870
8.3
1個
12.5
8.5
なし
20
40
4989999378337
759-9315
1.68
1個
12.5
8.5
なし
30
40
4989999378344
759-9323
2.49
1個
12.5
8.5
なし
50
40
4989999338287
298-5861
4.15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,194
( 5,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,929
( 8,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,414
( 15,855 )
1日目
21,354
( 23,489 )
1日目
25,044
( 27,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,915
( 2,107 )
1日目
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,478
( 14,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,074
( 6,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,681
( 8,449 )
2日目
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,270
( 3,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,061
( 5,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,400
( 27,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,589
( 9,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,811
( 14,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,474
( 15,921 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
●ウレタンブレードホースの廉価版です。
●耐油性・耐圧性に優れています。
●柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αウレタンブレードホースのレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
ホースの交換
3
満足度:3.0
比較的安価でコストパフォーマンスが良いです。 品質も問題ありません。
0人が参考にしています。
エアホースの交換
5
満足度:5.0
現場にあるエアホースの交換で購入しました。今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
エアーホースや水道のホースとして
5
満足度:5.0
現場にあるエアーホース用、ほかにも水道のホースとしても使用させていただいてます。
0人が参考にしています。
エア配管に使用
4
満足度:4.0
今まで使用していたものが古くなったために買い換え。油を使う所で使用する為耐油性に優れていると記載されているこちらの製品を...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーホース
5
満足度:5.0
コンプレッサー用エアーホースとして使用しています。価格での購入でしたが品質も問題無く使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αウレタンブレードホース
αウレタンブレードホース(両端カップリング付)
エアツール用ホース ウレタンブレードホース
クロネット
溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青
一般デリバリー・サクション用ホース ネオ・ホーマー(R) 6型
メーカートラスコ中山トラスコ中山弘進ゴムプラス・テク弘進ゴムクラレプラスチックス
通常価格1,915-3,454 -30,289 -18,144 -30,290 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目5日目6日目〜5日目〜
使用流体/用途空気-空気酸素 / ガス水 / 食品
金具取付なし-なしなしなしなし
ホース材質ポリウレタン-ウレタンPVCゴム軟質PVC+硬質PVC+補強繊維層
オレンジ-オレンジクロオレンジ
発注単位(巻)1-----

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング