17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角ボルト(全ねじタイプ)

販売終了

型番

B22-1420

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
【材質】
・冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)
・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

取付穴形状
なし
材質
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ねじの呼び(M)
14
長さL(mm)
20
詳細形状
標準
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
強度区分(スチール)
4.8
強度区分(ステンレス)
-
表面処理
ユニクロメッキ
ピッチ(mm)
2
ねじ種類
全ねじ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト