17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

低頭六角穴付ボルト 黒染め全ネジ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低頭六角穴付ボルト 黒染め全ネジ

販売終了

型番

B0810306

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・頭部形状が低頭のため、頭部がじゃまになる箇所に最適です。

【用途】・頭部がじゃまになる時に使用します。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.5
詳細形状
低頭
取付穴形状
六角穴
基本形状
標準(丸)
材質
[スチール] 機​械​構​造​用​炭​素​鋼
販売単位
箱・パック
強度区分(スチール)
8.8
数量
25
JANコード
4989999288537

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト