17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

配管支持用穴あきアングル(両穴タイプ・40型・5本セット)【5個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理
TKL4-W240-Sステンレスなし
TKL4-W210-Uスチールユニクロ
TKL4-W240-Uスチールユニクロ
TKL4-W210-Sステンレスなし

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

質量

(g)

最小発注数量
ステンレス
なし
4989999087680
287-2463
19000.0
ステンレス(SUS304)
-
19000(1セット)
1パック

5個入り

スチール
ユニクロ
4989999087666
287-2447
20000.0
スチール(SPHC)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
15000(1セット)
1パック

5個入り

ステンレス
なし
4989999087697
287-2471
22000.0
ステンレス(SUS304)
-
21000(1セット)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,008
( 39,609 )
1日目
11,769
( 12,946 )
1日目
45,623
( 50,185 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●プレスフォーミングで高精度です。
●丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
●溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管支持用穴あきアングル(両穴タイプ・40型・5本セット)のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
データロガーの設置台に使用
2
満足度:2.0
工場の2階の床の部分に、データロガーを取り付けるための設置台を作るのに、このL40型穴あきアングル(TKL4-W210-...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます メーカー品でセット販売商品のため、ばら売りができかねますが、頂いたご意見は、メーカーに共有いたします。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。
天吊りラック用
4
満足度:4.0
使用用途が広く、加工しやすく使いやすいです。バラ売りがあれば、なお良いです。価格はどこよりも安かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管支持用穴あきアングル(両穴タイプ・40型・5本セット)
配管支持用穴明きアングル(両穴タイプ・50型・5本セット)
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・50型・5本セット)
穴あきU金具(4本セット)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,769-21,295 -12,034 -12,621 -19,035 -15,230 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
数量(個)5(1セット)5(1セット)5(1セット)5(1セット)5(1セット)4(1セット)
よく一緒に購入される商品

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング