17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

配管支持用マルチアングル(両穴タイプ)【5個入り】

通常単価(税別)
10,43939,022
税込単価
11,48342,924
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・プレスフォーミングで高精度です・丈夫で美麗な表面処理加工が施されています・溶接不要で現場でカ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

長さ

(mm)

肉厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
スチール
ユニクロ
1800
3.2
4989999087628
287-2404
17000(1セット)
1パック

5個入り

ステンレス
なし
2400
3
4989999087659
287-2439
22000(1セット)
1パック

5個入り

スチール
ユニクロ
2400
3.2
4989999087635
287-2412
23000(1セット)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,439
( 11,483 )
1日目
39,022
( 42,924 )
4日目
17,950
( 19,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレスフォーミングで高精度です
・丈夫で美麗な表面処理加工が施されています
・溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます
【用途】
・給排水管の支持材に
・空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に
・その他、工事現場のあらゆる支持材に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管支持用マルチアングル(両穴タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内の改善活動時に使用しています
5
満足度:5.0
社内の改善活動時にカバーの枠、架台等に使用しています。一番使い勝手が良いサイズです。販売単位は5本ですが、いろいろな物に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管支持用マルチアングル(両穴タイプ)
配管支持用穴明きアングル(両穴タイプ・50型・5本セット)
配管支持用穴あきアングル(両穴タイプ・40型・5本セット)
配管支持用マルチブラケット
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,439-21,295 -11,769 -1,040 -12,621 -12,034 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
幅(mm)40-----

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング