17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ホースジョイント【2~5個入り】

ホースジョイント
通常単価(税別)
1,4592,972
税込単価
1,6053,269
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ホースと機器の接続に使用できます。・ホース接続種類は、タケノコです。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ホースジョイント:関連画像

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

接続口径(ねじ)

タケノコ外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1/8B
1/8
7.0
4989999340754
177-9095
162
1パック

5個入り

1/4B
1/4
9.0
4989999340761
177-9109
110
1パック

5個入り

3/8B
3/8
10.5
4989999340778
177-9117
:50
1パック

5個入り

1/2B
1/2
14.0
4989999340785
177-9125
196
1パック

3個入り

3/4B
3/4
20.5
4989999340792
177-9133
140
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,467
( 1,614 )
1日目
1,459
( 1,605 )
4日目
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,301
( 2,531 )
1日目
2,972
( 3,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ホースと機器の接続に使用できます。・ホース接続種類は、タケノコです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースジョイント
ホース継手 ホースジョイント HS
ジョイントシリーズ 三ツ又ジョイント
ホース用継手 両口ホースジョイント
ジョイントシリーズ Y型ジョイント
Y型ホースジョイント
メーカートラスコ中山アソー栗田製作所ミスミ栗田製作所トラスコ中山
通常価格1,459-383 -1,411 -650 -2,4561,730 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油空気水 / 空気 / 油空気水 / 空気 / 油
本体材質黄銅(C3604)C3604BD材黄銅棒黄銅黄銅棒黄銅(C3604、C3771)
形状ストレートユニオン式ストレートワイストレートワイY型
ホース接続種類タケノコ竹の子タケノコタケノコタケノコタケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング