17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

(ステンレス)ホースニップル【2~5個入り】

(ステンレス)ホースニップル
通常単価(税別)
1,2564,880
税込単価
1,3825,368
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ホースと機器の接続に使用できます。・ホース接続種類は、タケノコです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

(ステンレス)ホースニップル:関連画像

型番リスト

表示件数

本体材質

接続ねじの呼び

接続口径D

タケノコ外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

表面処理

最小発注数量
[黄銅] 黄銅(C3604)
1/8B
1/8
7.0
4989999340853
177-8994
60
クロムメッキ仕上げ
1パック

5個入り

[黄銅] 黄銅(C3604)
1/4B
1/4
9.0
4989999340860
177-9001
90
クロムメッキ仕上げ
1パック

5個入り

[黄銅] 黄銅(C3604)
3/8B
3/8
10.5
4989999340877
177-9010
140
クロムメッキ仕上げ
1パック

5個入り

[黄銅] 黄銅(C3604)
1/2B
1/2
14.0
4989999340884
177-9028
250
クロムメッキ仕上げ
1パック

5個入り

[黄銅] 黄銅(C3604)
3/4B
3/4
20.5
4989999340891
177-9036
294
クロムメッキ仕上げ
1パック

3個入り

[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1/8B
1/8
7.0
4989999341003
177-9192
100
なし
1パック

5個入り

[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1/4B
1/4
9.0
4989999341010
177-9206
150
なし
1パック

5個入り

[ステンレス] ステンレス(SUS304)
3/8B
3/8
10.5
4989999341027
177-9214
132
なし
1パック

5個入り

[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1/2B
1/2
14.0
4989999341034
177-9222
150
なし
1パック

3個入り

[ステンレス] ステンレス(SUS304)
3/4B
3/4
20.5
4989999341041
177-9231
176
なし
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,256
( 1,382 )
1日目
2,008
( 2,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,821
( 3,103 )
1日目
3,289
( 3,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,983
( 3,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,906
( 4,297 )
1日目
4,139
( 4,553 )
1日目
4,301
( 4,731 )
1日目
4,042
( 4,446 )
1日目
4,880
( 5,368 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ホースと機器の接続に使用できます。・ホース接続種類は、タケノコです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(ステンレス)ホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ステンレス)ホースニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル
ステンレス鋼製ねじ込み継手 ホースニップル 6HN
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN>
ホース継手 ホースニップル HN
メーカートラスコ中山ナゴヤ吉年オーエヌ工業MIEテクノアソー
通常価格1,256-600 -892 -2,215 -561 -123 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類関連部品(スリーブ・ニップル)ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース継手
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 油
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコタケノコタケノコ竹の子
接続種類おねじおねじおねじおねじおねじニップル(おねじ)

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング