17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テーパー沈みプラグ

販売終了

型番

B83-0001

2021年09月に販売終了となりました。

【用途】
一般油圧機器
【材質】
冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)
表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)

指定中の仕様・寸法情報

取付穴形状
六角穴
形状
標準
材質
[スチール] 硬鋼線材(SWCH)
寸法t(mm)
17
プラグ種類
沈みプラグ
表面処理
[四三酸化鉄皮膜] 黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
寸法(PT)
1
強度区分
4.8相当
仕様
JIS B0203規格品
寸法B(mm)
17
寸法m(mm)
9.0
入数
1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト