17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

蝶ナット【12~75個入り】

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

蝶ナット:関連画像

型番リスト

表示件数

呼径d

ねじ山の種類

ねじの呼び(inch)

パック入数

JANコード

トラスココード

ピッチ

(mm)

質量(g)

羽根高H(mm)

羽根幅D(mm)

羽根高(mm)

羽根幅(mm)

最小発注数量
M3×0.50
メートル並目
-
75
4989999070729
160-9238
0.50
126.000
8
17
8
17
1パック

75個入り

M4×0.70
メートル並目
-
70
4989999070736
160-9246
0.70
110.800
11
21
11
21
1パック

70個入り

M5×0.80
メートル並目
-
65
4989999070743
160-9254
0.80
212.200
11
21
11
21
1パック

65個入り

M6×1.00
メートル並目
-
56
4989999070750
160-9262
1.00
368.900
13
26
13
26
1パック

56個入り

M8×1.25
メートル並目
-
38
4989999070767
160-9271
1.25
390.200
16
31
16
31
1パック

38個入り

M10×1.50
メートル並目
-
28
4989999070774
160-9289
1.50
498.100
18
36
18
36
1パック

28個入り

M12×1.75
メートル並目
-
12
4989999070781
160-9297
1.75
469.000
23
47
23
47
1パック

12個入り

W1/4
ウィット並目
[1/4] 1/4×20山
56
4989999070828
160-9301
-
368.000
13
27
13
26
1パック

56個入り

W3/8
ウィット並目
[3/8] 3/8×16山
28
4989999070842
160-9327
-
509.800
18
36
18
36
1パック

28個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908
( 999 )
1日目
908
( 999 )
1日目
908
( 999 )
1日目
1,064
( 1,170 )
1日目
999
( 1,099 )
1日目
1,056
( 1,162 )
1日目
1,056
( 1,162 )
1日目
979
( 1,077 )
1日目
979
( 1,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で締められるナットです。
【材質】
・スチール(SWRM8~10相当)
・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶ナットのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
自作販売工具の締め付け治具として使用
3
満足度:3.0
ホームセンター販売品では数が少ないのですが、こちらはM3用で75個も入っているのでコストをおさえられるので非常に助かりま...もっと読む
1人が参考にしています。
プレートの固定
4
満足度:4.0
プレートの固定に使っています。 手締めしやすくて何回使っても不具合がないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶ナット
蝶ナット(1種)
ナイロン蝶ナットNo.1黒
プレス蝶ナット(低形)オーピージ製
ナイロン蝶ナットNo.2黒
【クリーン洗浄品】蝶ナット
メーカートラスコ中山SUNCO大丸鋲螺製作所SUNCO大丸鋲螺製作所ミスミ
通常価格908-161 -53,359 -8,829431 --
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜3日目
材質スチール黄銅樹脂スチール樹脂-
表面処理ユニクロムメッキ仕上げなし生地塗装・コーティング生地-
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)-バラ(1個から購入可能)
強度区分4T-----
材質1スチール(SWRM8~10相当)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング