17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 使用範囲(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

取替用ウレタンコイルホース

通常単価(税別)
2,6794,467
税込単価
2,9474,914
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】●伸縮性が強く、作業性が優れています。●高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用範囲

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
2
4989999373356
762-0870
150
1個
4
4989999373363
762-0888
220
1個
6
4989999373370
762-0896
290
1個
8
4989999373387
762-0861
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,679
( 2,947 )
1日目
3,666
( 4,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,467
( 4,914 )
1日目
4,329
( 4,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●伸縮性が強く、作業性が優れています。
●高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替用ウレタンコイルホースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアーガンのホース交換用
5
満足度:5.0
エアーガンのホースからエアー漏れが出てしまったため交換用に購入しました。 エアーガンとカプラを取り付けるだけで簡単に交換...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替用ウレタンコイルホース
ウレタンコイルホース(UCH)
TRUSCO ウレタンコイルホース
ウレタンコイルホース(CHA)
ウレタンコイルホース(CH)
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,679-2,096 -1,619 -3,526 -3,626 -4,263 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類コイルコイルコイルコイルコイルコイル
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
使用温度範囲(空気時)(℃)-40::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング