17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(m)

    ~mm
  • 使用範囲(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コイルホースブローガンセット

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(m)

使用範囲

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
0.78
2.4
4989999342215
497-4417
300
1個
1
4
4989999342222
497-4425
390
1個
1.2
5.6
4989999342239
497-4433
480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,389
( 4,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,916
( 5,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,989
( 6,588 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
●ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
●手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
●エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
●折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
●柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。

【用途】
●ダスト作業に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイルホースブローガンセットのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
エアーガン
4
満足度:4.0
届いてすぐに使えるのが良い点でした。 長さも丁度よく、取り回しも楽です。
3人が参考にしています。
製品のエアーブローに使用
5
満足度:5.0
普通のエアガンと違い握りの微調整でエアーの流量が変えられる所が良いです。(個人的な感想かも知れませんが)とても良いと思い...もっと読む
0人が参考にしています。
金型清掃など
5
満足度:5.0
値段が安いし、当日出荷可能品なので 翌日には使えるので助かります。 実際使用していても、特に支障なく使えています。
0人が参考にしています。
切粉清掃用
5
満足度:5.0
急遽ブローガンが必要となり、当日発送で大変助かりました。軽量且つ握り具合で噴射量が調整できるため使い勝手もよいです。
0人が参考にしています。
ゴミの掃除
4
満足度:4.0
届いてすぐ使えるのが良かったです。 ホースとブローガンがネジでつながっているので、別の工具を使いたい時は改造しないといけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイルホースブローガンセット
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)
エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ クリーン仕様
カールホース SEタイプ
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
コンパクトエアーフィッティング チューブ
メーカートラスコ中山潤工社CKD室本鉄工トラスコ中山ミスミ
通常価格4,389-42,68112,8984,342 -4,323 -2,280 -
通常出荷日在庫品1日目5日目19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類コイルストレートストレートカールホースコイルストレート
芯数(本)1-111-
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタン導電性ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
外径 D(φ)8121.8881.8

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング