17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スパッタ防止ポリウレタン三重管ホース カップリング付

通常単価(税別)
5,80313,011
税込単価
6,38314,312
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】●難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。●ポリウ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

“スパッタ防止ポリウレタン三重管ホース”:関連画像

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

接続継手

肉厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
10
6.5
~10
~7
CHS-6.5H-MP/C4P-6.5H
1.75
4989999350005
152-6758
0.76
1個
12.5
8.5
~15
~9
CHS-8.5H-MP/C4P-8.5H
2
4989999350012
152-6766
0.96
1個
16
11
~20
~15
CHS-11.0H-MP/C4P-11.0H
2.5
4989999350029
152-6774
1.73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,803
( 6,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,535
( 8,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,011
( 14,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。
●ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。
●外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
●必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。

【用途】
●空圧・計装用制御機器等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタ防止ポリウレタン三重管ホース カップリング付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタ防止ポリウレタン三重管ホース カップリング付
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
エアツール用 スパッタ防止 スパイラルホースタフ・コイル
帯電防止チューブ
タッチチューブ TE-EP帯電防止ポリウレタンチューブ
ストレート帯電防止チューブ
メーカートラスコ中山トラスコ中山千代田通商ミスミ千代田通商日本ピスコ
通常価格5,803-26,131 -3,115 --1,430 -1,378 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類ストレートストレートコイルストレートストレートストレート
芯数(本)111--1
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタン難燃性ポリウレタン樹脂難燃性ポリウレタン樹脂ポリウレタン導電性ポリウレタン帯電防止ポリウレタン導電性ポリウレタン
B(黒)

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング