17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)

ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)
通常単価(税別)
6,4169,351
税込単価
7,05810,286
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】●360°回転し手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消します。●フリーアングルジョイント付き...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付):関連画像

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
10
4989999351026
104-4559
0.77
1個
20
4989999351033
104-4567
1.43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,416
( 7,058 )
1日目
9,351
( 10,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●360°回転し手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消します。
●フリーアングルジョイント付きです。
●ワンタッチで簡単に接続できます。
●一般カップリングと互換性があります。
●方向自在のフレキシブル継手で、エアツール操作の追従性を向上。

【用途】
●空圧、計装用制御機器等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
ウレタンホース(カプラー付) コイルタイプ
ストレートホース付カールホース
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
αウレタンコイルホース(カップリング付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコ室本鉄工トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,416-4,323 -5,010 -5,9634,263 -2,200 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートコイルコイルストレートホース付カールホースコイルコイル
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
オレンジ

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング