17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ウレタンブレードチューブ(ロック式チューブ用カップリング付)

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

全長

(m)

接続継手

肉厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
[赤] 赤
10
6.5
~10
~7
5
TL200-65SN/65PN
1.75
4989999351057
104-3099
0.43
1個
[グレー] ネオグレー
10
6.5
~10
~7
5
TL200-65SN/65PN
1.75
4989999351149
214-7386
0.43
1個
[赤] 赤
10
6.5
~10
~7
10
TL200-65SN/65PN
1.75
4989999401202
104-3102
0.70
1個
[グレー] ネオグレー
10
6.5
~10
~7
10
TL200-65SN/65PN
1.75
4989999351156
214-7394
0.70
1個
[赤] 赤
10
6.5
~10
~7
20
TL200-65SN/65PN
1.75
4989999401219
104-3111
1.25
1個
[グレー] ネオグレー
10
6.5
~10
~7
20
TL200-65SN/65PN
1.75
4989999351163
214-7408
1.25
1個
[赤] 赤
10
6.5
~10
~7
30
TL200-65SN/65PN
1.75
4989999401226
104-3129
1.80
1個
[グレー] ネオグレー
10
6.5
~10
~7
30
TL200-65SN/65PN
1.75
4989999351170
214-7416
1.80
1個
[赤] 赤
12.5
8.5
~15
~9
10
TL200-85SN/85PN
2
4989999351101
214-7432
0.85
1個
[赤] 赤
12.5
8.5
~15
~9
20
TL200-85SN/85PN
2
4989999351125
214-7441
1.54
1個
[赤] 赤
12.5
8.5
~15
~9
30
TL200-85SN/85PN
2
4989999351132
214-7459
2.22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,923
( 4,315 )
1日目
3,888
( 4,277 )
1日目
4,071
( 4,478 )
1日目
4,742
( 5,216 )
1日目
6,160
( 6,776 )
1日目
6,160
( 6,776 )
1日目
8,282
( 9,110 )
1日目
6,964
( 7,660 )
1日目
5,871
( 6,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,044
( 9,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,365
( 12,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も優れています。
●一般カップリングと互換性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンブレードチューブ(ロック式チューブ用カップリング付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー配管
5
満足度:5.0
エアーブレードホースの両端ともにカプラになっており取付しやすいです。また、今のところ使用していてとくに問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンブレードチューブ(ロック式チューブ用カップリング付)
ウレタンブレードチューブ
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
αウレタンコイルホース(カップリング付)
ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,888-15,166 -3,615 -4,263 -2,200 -6,416 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類ストレートストレートコイルコイルコイルストレート
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
使用温度範囲(空気時)(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング