17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(m)

    ~mm
  • 使用範囲(m)

    ~mm
  • コイル長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

“スパッタ対策用タフコイル”

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

“スパッタ対策用タフコイル”:関連画像

型番リスト

表示件数

全長

(m)

使用範囲

(m)

コイル長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
0.82
2.5
420
4989999350135
231-5271
290
1個
1.05
3.6
650
4989999350142
231-5289
385
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953
( 3,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,918
( 5,410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
●切削・研磨・溶接の切り粉や火花などのホースの延焼事故を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“スパッタ対策用タフコイル”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スパッタ対策用タフコイル”
エアツール用 スパッタ防止 スパイラルホースタフ・コイル
ウレタンホース(カプラー付) コイルタイプ
エアピンセット用コイリングチューブ
取替用ウレタンコイルホース
エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ
メーカートラスコ中山千代田通商エスコ日本ピスコトラスコ中山CKD
通常価格2,953-3,115 -5,010 -1,8762,679 -4,348 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類コイルコイルコイルコイルコイルストレート
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン導電性ポリウレタンポリウレタン帯電防止ウレタン
--

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング