メカニカル部品技術窓口

確定しました

蝶ボルト(ユニクロム)【25個入り】

型番:

B390525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B390525の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
25
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.8
詳細形状
取付穴形状
なし
基本形状
手締めボルト
材質
[スチール] 頭部 冷間圧延鋼板(SPCC) ボルト部 軟鋼線材(SWRM)
先端形状
平先
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
JANコード
4989999821260
トラスココード
352-3446
質量(g)
10.700
材質1
冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH8~12R相当)
材質2
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
数量(個)
25(1パック)
羽根高H(mm)
13.8
羽根幅D(mm)
26
表面処理
ユニクロ

型番リスト

表示件数
型番
B390525

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

数量

(個)

羽根高H(mm)

羽根幅D(mm)

表面処理

最小発注数量
5
25
0.8
4989999821260
352-3446
10.700
冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH8~12R相当)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
25(1パック)
13.8
26
ユニクロ
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245
( 1,370 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
●保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶ボルト(ユニクロム)の型番B390525のページです。 型番B390525に関する仕様情報を記載しております。
蝶ボルト(ユニクロム)のレビュー
4.7平均満足度:4.79件のレビュー
設備への部品固定
5
満足度:5.0
蝶ネジは手で取り外しができる為、頻繁に取り外す部品の固定に重宝しています。
1人が参考にしています。
製品の固定用
5
満足度:5.0
製品が納品されるまでのセーフティボルトに使っています。ユニクロメッキがしっかりしているので錆の心配なく納期まで保存できて...もっと読む
0人が参考にしています。
板金用の締め付けに
5
満足度:5.0
板金同士の締め付け用に利用してます。 工具を使用せず、ハンドで取り付けられるので、 便利です。
0人が参考にしています。
部品固定
4
満足度:4.0
製造環境で工具レスで作業できるようナベねじから蝶ねじに変更。バリもなく、ねじの開閉も調子良いので、良い買い物ができたと思...もっと読む
0人が参考にしています。
締めつけ
5
満足度:5.0
丁度よいサイズが見つからず、困っていたところ、求めていたものがあったので助かりました。ホームセンターの品ぞろえにはクセが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶ボルト(ユニクロム)
プレス蝶ボルト(ユニクロム)
ポリアセタール 蝶ボルト
プラカラー 蝶ボルト 2種
ステンレス プラカラー 蝶ボルト 1種
POM(ポリアセタール) 蝶ボルト
メーカートラスコ中山トラスコ中山SUNCOSUNCOSUNCO日本ケミカルスクリュー
通常価格1,245632 -40 -112 -94 -147 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト
材質頭部 冷間圧延鋼板(SPCC) ボルト部 軟鋼線材(SWRM)頭部 冷間圧延鋼板(SPCC) ボルト部 軟鋼線材(SWRM)樹脂ステンレスステンレス樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング