メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO オートロック・スウィングペアーカップリング

通常単価(税別)
11,900
税込単価
13,090
通常出荷日:1日目

【特長】・一般カップリングと接続できます。(一部を除く)・接続は無圧状態で行えるため安全です。・分離時...

詳細を確認

型番:

TSC2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSC2Pの仕様・寸法情報

種類
分岐
オス・メス
オス・メス分岐
使用流体
空気
本体材質
[アルミニウム] アルミニウム/真鍮
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
なし
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力範囲(MPa)
0~1.5
分岐数・接続数
2
数量
1
JANコード
4989999387445
トラスココード
328-7467
質量(g)
330
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSC2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般カップリングと接続できます。(一部を除く)
・接続は無圧状態で行えるため安全です。
・分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
・空気の流れを2分割。
・ストレート構造のため空気の流れに抵抗がありません。
・オートロックのため安全ロックです。
・着脱時にも後部から空気が抜け反動がありません。

【用途】
・工場、現場などでのエア分配・配管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO オートロック・スウィングペアーカップリングの型番TSC2Pのページです。 型番TSC2Pに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO オートロック・スウィングペアーカップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO オートロック・スウィングペアーカップリング
TRUSCO オートロック・スウィングロータリーペアーカップリング
TRUSCO オートロックスィングカップリング
高圧オートカップSPH070型 プラグ
高圧オートカップSPH050型 プラグ
高圧オートカップSPH050型 ソケット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ニューマシンニューマシンニューマシン
通常価格11,90014,3634,233 -1,267 -1,451 -2,420 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類分岐分岐ロータリ標準標準標準
オス・メスオス・メス分岐オス・メス分岐ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
使用流体空気空気空気
本体材質アルミニウム/真鍮アルミニウム/真鍮アルミニウム/真鍮特殊鋼(三価クロメートメッキ)特殊鋼(三価クロメートメッキ)特殊鋼(三価クロメートメッキ)
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型両路開閉型両路開閉型両路開閉型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング