17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(m)

    ~mm
  • 使用範囲(m)

    ~mm
  • コイル長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

αウレタンコイルホース(カップリング付)

通常単価(税別)
2,2003,433
税込単価
2,4203,776
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】●高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたば...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

αウレタンコイルホース(カップリング付):関連画像

型番リスト

表示件数

全長

(m)

使用範囲

(m)

コイル長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
0.78
2
180
4989999011739
336-2787
240
1個
1
4
400
4989999011746
336-2795
330
1個
1.2
6
600
4989999011753
336-2809
420
1個
1.4
8
800
4989999011760
336-2817
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
3,433
( 3,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,785
( 3,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,369
( 3,706 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
●高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたばね特性をもっています。
●カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
●耐摩耗性、耐久性も優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αウレタンコイルホース(カップリング付)のレビュー
4.4平均満足度:4.414件のレビュー
エア工具の手元ホースとして
4
満足度:4.0
ダスターなど作業用に使っているエア工具の手元ホースとして購入。仕舞う際に巻かなくていいので扱いやすいです。
0人が参考にしています。
清掃用のエアガン用に
5
満足度:5.0
毎回エアブロー清掃をする度に、エアホースの出し入れをしていましたが、これを購入したので片付けがなくなりました。思ったより...もっと読む
0人が参考にしています。
エアガン用ホース
5
満足度:5.0
エアガン用ホースの損傷からの購入です。 即納で届き助かりました。 短納期で届くので予備品を持つ必要が無く重宝しています。
0人が参考にしています。
新設した作業場に使用しています
5
満足度:5.0
社内に新設した作業場でのエアー源からのエアー工具間の引出用にこの商品を使用しています。エアー工具使用時に識別しやすいよう...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーダスター用
3
満足度:3.0
エアーダスターの手元ホースとして購入。 長さにもよるのかな、コイル部分の戻る力がもう少し緩めが好みです。 常用の長さのワ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αウレタンコイルホース(カップリング付)
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
TRUSCO ウレタンコイルホース
ウレタンコイルホース(CH)
ウレタンコイルホース(CHA)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,200-4,263 -3,615 -1,619 -3,626 -3,526 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類コイルコイルコイルコイルコイルコイル
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
オレンジ
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング