17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 全長(m)

    ~mm
  • 使用範囲(m)

    ~mm
  • 使用圧力(MPa)

    ~mm
  • コイル径(mm)

    ~mm
  • コイル長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

ハイパワーコイルホース高圧用

ハイパワーコイルホース高圧用
  • HPC3/HPC5/HPC7
  • HPC3K/HPC5K/HPC7K
  • THC303/THC307
通常単価(税別)
3,8736,971
税込単価
4,2607,668
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。・ストレート部は手元操作がしやすい長さ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HPC3

HPC3K

HPC5

HPC5K

HPC7

HPC7K

THC303

THC307

型番リスト

表示件数

使用温度範囲(空気時)

(℃)

全長

(m)

使用範囲

(m)

使用圧力

(MPa)

コイル径

(mm)

コイル長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
[紫] パープル
0~60
0.64
2
2
40
240
4989999400953
104-2769
190
-
1個
[紫] 濃紫
0~60
0.64
2
2.5
40
240
4989999351514
215-4081
150
10
1個
[紫] パープル
0~60
0.82
3.8
2
40
420
4989999400960
104-2777
280
-
1個
[紫] 濃紫
0~60
0.82
3.8
2.5
40
420
4989999351521
215-4099
220
10
1個
[紫] パープル
0~60
1.04
5.7
2
40
640
4989999400977
104-7027
340
-
1個
[紫] 濃紫
0~60
1.04
5.7
2.5
40
640
4989999351538
215-4102
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,873
( 4,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,614
( 5,075 )
4日目
5,751
( 6,326 )
1日目
6,208
( 6,829 )
1日目
6,971
( 7,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,682
( 7,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。
・ストレート部は手元操作がしやすい長さです。
・弾性回復に優れています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパワーコイルホース高圧用のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアーガン用に使用
4
満足度:4.0
コンプレッサーが1MPa Max なので耐圧ホースを選びました。 使用時に延ばすと若干硬い感じがします。耐圧のホースの為...もっと読む
0人が参考にしています。
許容圧力が2.5MPa
5
満足度:5.0
ホームセンターにあるのや一般的なのが0.6~0.8MPaなので それより高い気圧で使っているので安心です。 それと5mの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーコイルホース高圧用
ストレッチカールホース LSタイプ
TE-AF型スパッタチューブ BK(黒)6mm/20m
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
エアツール用 スパッタ防止 スパイラルホースタフ・コイル
エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ
メーカートラスコ中山室本鉄工千代田通商トラスコ中山千代田通商CKD
通常価格3,873-4,809 -3,9404,263 -3,115 -9,417 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類コイルカールホースストレートコイルコイルストレート
芯数(本)11-111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタン耐水性ポリウレタンポリウレタンポリウレタン導電性ウレタン
使用流体空気空気工業用水 / 圧縮空気空気圧縮空気圧縮空気

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング