17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(m)

    ~mm
  • 使用範囲(m)

    ~mm
  • コイル長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“スパイラルエアホース”(ニップルなし)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

“スパイラルエアホース”(ニップルなし):関連画像

型番リスト

表示件数

全長

(m)

使用範囲

(m)

コイル長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
0.785
2
185
4989999350104
231-5246
230
1個
1
4
400
4989999350111
231-5254
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,454
( 3,799 )
1日目
4,077
( 4,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ゴム弾性を有し復元力に優れたスパイラルエアホースになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“スパイラルエアホース”(ニップルなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スパイラルエアホース”(ニップルなし)
“スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付)
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
ストレッチカールホース LSタイプ
エアピンセット用コイリングチューブ
ウレタンコイルホース(UCH)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山室本鉄工日本ピスコトラスコ中山
通常価格3,454-2,386 -3,615 -4,809 -1,8762,096 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目〜
種類コイルコイルコイルカールホースコイルコイル
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン導電性ポリウレタンポリウレタン
-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング