17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(m)

    ~mm
  • 使用範囲(m)

    ~mm
  • コイル長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

“スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

“スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付):関連画像

型番リスト

表示件数

全長

(m)

使用範囲

(m)

コイル長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
0.78
2
180
4989999350067
231-5203
190
1個
1
4
400
4989999350074
231-5211
280
1個
1.23
6
630
4989999350081
231-5220
370
1個
1.4
8
800
4989999350098
231-5238
460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,911
( 3,202 )
1日目
2,386
( 2,625 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,489
( 4,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,582
( 5,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ゴム弾性を有し復元力に優れたスパイラルエアホースになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
清掃作業用エアーホース
4
満足度:4.0
通常のホースと違い、長い距離でもコンパクトに収まるので現場がすっきりしました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付)
“スパイラルエアホース”(ニップルなし)
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
ウレタンホース(カプラー付) コイルタイプ
ストレートホース付カールホース
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ室本鉄工トラスコ中山
通常価格2,386-3,454 -3,615 -5,010 -5,9634,263 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類コイルコイルコイルコイルストレートホース付カールホースコイル
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
オレンジ
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング