17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

袋ナット(ステンレス)【6~40個入り】

通常単価(税別)
6861,021
税込単価
7551,123
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。【用途】・写真立て、パンフレットスタンド、カー...

詳細を確認
  • 提供不可:SDS
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

袋ナット(ステンレス):関連画像

型番リスト

表示件数

呼径

ねじ山の種類

ねじの呼び(inch)

寸法s

(mm)

寸法e

(mm)

寸法m2

(mm)

パック入数

JANコード

トラスココード

ピッチ

(mm)

質量(g)

呼び径

寸法(mm)B

寸法(mm)k

寸法(mm)m3

寸法(mm)φA最小

高さ(mm)

二面幅寸法(mm)

RoHS?最小発注数量
3
メートル並目
-
5.5
6.4
5.0
40
4989999069617
160-7766
0.50
16.800
M3×0.50
5.5
5.0
2.3
4.6
5
5.5
10
1パック

40個入り

4
メートル並目
-
7.0
8.1
6.2
37
4989999069624
160-7774
0.70
35.600
M4×0.70
7.0
6.2
3.2
5.6
6.2
7
10
1パック

37個入り

5
メートル並目
-
8.0
9.2
7.5
34
4989999069631
160-7782
0.80
49.300
M5×0.80
8.0
7.5
4.0
6.6
7.5
8
10
1パック

34個入り

6
メートル並目
-
10.0
11.5
9.5
30
4989999069648
160-7791
1.00
85.600
M6×1.00
10.0
9.5
5.0
8.5
9.5
10
10
1パック

30個入り

8
メートル並目
-
13.0
15.0
12.5
17
4989999069655
160-7804
1.25
106.400
M8×1.25
13.0
12.5
6.5
11.5
12.5
13
10
1パック

17個入り

10
メートル並目
-
17.0
19.6
15.5
8
4989999069662
160-7821
1.50
106.900
M10×1.50
17.0
15.5
8.0
14.5
15.5
17
10
1パック

8個入り

12
メートル並目
-
19.0
21.9
18.5
6
4989999069679
160-7839
1.75
119.100
M12×1.75
19.0
18.5
10.0
16.5
18.5
19
10
1パック

6個入り

-
ウィット並目
[3/8] W3/8×16山
17.0
19.6
15.5
8
4989999069709
160-7863
-
104.800
W3/8×16山
17.0
15.5
8.0
14.5
15.5
17
10
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703
( 773 )
1日目
703
( 773 )
2日目
705
( 776 )
1日目
703
( 773 )
1日目
1,021
( 1,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
703
( 773 )
1日目
686
( 755 )
1日目
687
( 756 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
【用途】
・写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。

ご注意

  • 提供不可:SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

袋ナット(ステンレス)のレビュー
4.6平均満足度:4.611件のレビュー
コンベンションオーブン前の引き出し作業台の棒ネジエンド仕上げ
5
満足度:5.0
コンベンションオーブン前の引き出し作業台の棒ネジエンド仕上げに使っています。可もなく不可もなく半永久的に使える物なので何...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルト先端の目隠し
5
満足度:5.0
袋売りだが、バラ売りに比べて安く購入することができるので、数を使う際にはありがたい。
0人が参考にしています。
ボルトの先端のカバーとして
4
満足度:4.0
ボルトがそのまま出ていると けがをする恐れがあるため カバーとして購入しました。 とてもいいと思います。
0人が参考にしています。
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
価格での購入だったが問題無く使用している。ものにより納期が短いのも助かる。
0人が参考にしています。
ネジ先端隠蔽
3
満足度:3.0
いわゆる規格もののネジです 人間接触の所だったので安全対策として使用しました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
袋ナット(ステンレス)
袋ナット
インサート袋ナット
ターミナル袋ナット
袋ナット 左ねじ
六角ウエルド袋ナット(溶接ナット) パイロット付
メーカートラスコ中山ミスミSUNCOSUNCOSUNCO九十九工業
通常価格686-52 -3514,400 -5,810305 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質ステンレス(SUS304)ステンレススチールSWCH相当ステンレス-
表面処理なしなし三価クロメート三価クロメートなし-
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)-
強度区分A2-70相当-----
材質1ステンレス(SUS304)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング