17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

オイルシール(ちりよけ付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オイルシール(ちりよけ付)

販売終了

型番

OSL-10257

2020年05月に販売終了となりました。

【特長】
●ばね入りタイプなので、密封性が向上します。
●回転軸用のシールとして使用され、ちりよけ付なので外部からの軽微なダストを防ぎます。
●耐油性に優れたニトリルゴムを使用しています。

【用途】
●自動車、船舶、鉄道車両、建設機械、農業機械など一般産業機械。

指定中の仕様・寸法情報

摺動面
密封対象液
潤滑油
軸径 d(φ)
10
シール材質
[ニトリルゴム] ニトリルゴム(NBR)
シール外周部材質
ゴム(金属芯あり)
環境・用途
標準 / 耐熱
ダストリップ
あり
外径(mm)
25
厚み(mm)
7
発注単位(個)
1
JANコード
4989999352948
トラスココード
484-2472

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト