17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ)

通常単価(税別)
5221,694
税込単価
5741,863
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

●オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります●管・管用部品および流体機器などの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ):関連画像ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ):関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

寸法L

(mm)

寸法H

(mm)

寸法L1

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
21
12
21
4989999313918
257-6635
30
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
25
14
25
4989999313925
257-6643
45
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
30.5
18
30.5
4989999313932
257-6651
100
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
33
22
33
4989999313949
257-6660
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522
( 574 )
2日目
710
( 781 )
1日目
1,212
( 1,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,694
( 1,863 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

●オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります
●管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ)
ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)
ねじ込み継手チーズ(内×内×外 ねじ・異径)
ネジ継手 内・外エルボ LK
ネジ継手 内・外ソケット NF
パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外・内ネジチーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アソーアソーミヤコ
通常価格522-471 -2,062661 -231 -2,221 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目3日目〜在庫品1日目〜5日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ストリートエルボストリートエルボティー内・外エルボブッシング・おすめすソケットティー
ねじの種類1RRRcRRG(おねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング