17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 正面 穴数

    ~mm
  • 底面 穴数

    ~mm
  • 板厚(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニクロワイドアングル(スチール)

通常単価(税別)
208739特別価格
税込単価
229813特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です・補強金物としては定番アイテムとなっておりま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ユニクロワイドアングル(スチール):関連画像

型番リスト

表示件数

正面 穴数

底面 穴数

板厚

(mm)

穴径

(mm)

H

(mm)

W

(mm)

D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
3
3
3.2
3.2
40
30
40
4989999044140
381-8764
51
1個
3
3
3.2
4.2
60
40
60
4989999044157
381-8772
110
1個
3
3
3.2
4.3
75
50
75
4989999044164
381-8781
215
1個
3
3
3.2
4.5
90
60
90
4989999044171
381-8799
260
1個
5
5
4.5
4.5
120
60
120
4989999044188
381-8802
475
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
356142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です
・補強金物としては定番アイテムとなっております
【用途】
・補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクロワイドアングル(スチール)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
アクリル板の衝立を作製
5
満足度:5.0
アクリル板の衝立を作製する際、その足としてこのアングルを4つ使用した。アクリル板に対して小型だが、厚みがあるので、しっか...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品製作で使用
5
満足度:5.0
約3kgの架台の支えとして使用。厚みが3mm以上ありM4のビス固定が可能なことから安定固定が可能。多目的に使用ができそう...もっと読む
0人が参考にしています。
タルキの補強に
4
満足度:4.0
ちょうど良いサイズ感、そこそこあり安心できる厚み。価格も高くはない。なかなかいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロワイドアングル(スチール)
【クリーン洗浄品】L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法 四角穴タイプ- SWRFS
【ふっ素樹脂コーティング】L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS
【ふっ素樹脂コーティング】L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FADAS
【ふっ素樹脂コーティング】L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS
【ふっ素樹脂コーティング】L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAEAS
メーカートラスコ中山ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格208------
通常出荷日在庫品1日目6日目〜9日目9日目9日目9日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性すべり性すべり性すべり性
種類板金板金板金板金板金板金
部品取付穴なしありありなしなしあり
長穴なしありなしなしありなし
穴位置センター振り分けフリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング