17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

フランジナット(ユニクロム)【19~180個入り】

フランジナット(ユニクロム)
通常単価(税別)
894955
税込単価
9831,051
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】●下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フランジナット(ユニクロム):関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

数量

(個)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
3
180(1パック)
4989999069549
160-7618
126.0(1パック)
1パック

180個入り

4
130(1パック)
4989999069556
160-7626
179.4(1パック)
1パック

130個入り

5
110(1パック)
4989999069563
160-7634
242.0(1パック)
1パック

110個入り

6
100(1パック)
4989999069570
160-7642
300.0(1パック)
1パック

100個入り

8
55(1パック)
4989999069587
160-7651
319.0(1パック)
1パック

55個入り

10
40(1パック)
4989999069594
160-7669
340.0(1パック)
1パック

40個入り

12
19(1パック)
4989999069600
160-7677
298.3(1パック)
1パック

19個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
955
( 1,051 )
1日目
955
( 1,051 )
1日目
894
( 983 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
1日目
894
( 983 )
1日目
894
( 983 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
●下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フランジナット(ユニクロム)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
装置に箱を固定するナットに使用
4
満足度:4.0
お客様に納品する装置に箱を取り付け固定するのに、このフランジナットを使用しました。形状や値段で選びますが、使用する数量が...もっと読む
0人が参考にしています。
盤内機器の取付
5
満足度:5.0
制御盤内にちょっと重い物を取り付けるときに使用 スプリングワッシャ、平ワッシャを入れなくて良いので作業効率が良いです。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
工場設備で使用
5
満足度:5.0
自社の工場設備で、固定などで使うナットに、このフランジナットを使用しています。今回は、在庫用として頼みやすかったので、ミ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジナット(ユニクロム)
フランジナット(セレート付)
フランジナット(球面型) (BJ741)
フランジナット セレート付 紀州F製
フランジナット(セレート無し)(ウィット) FNT-ST3W-W7/16
ステンレス フランジステイブルナット
メーカートラスコ中山西精工イマオコーポレーションSUNCOSUNCO双和製作所
通常価格894-9,919 -518 -4,236 -5,372136 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
材質軟​鋼​線​材​(​S​W​R​M​)ステンレススチールスチールスチールSUS304相当
表面処理ユニクロメッキなし四三酸化鉄被膜三価クロメート三価クロメートなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)ユニクロメッキなし四三酸化鉄被膜三価ホワイト三価ホワイトなし

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング