メカニカル部品技術窓口

打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,370
税込単価
1,507
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・SUS304ステンレスでサビに強いです【用途】・ロープ、ワイヤなどを地面に引っ張り固定する時...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • 詳細タイプ
    ロープ止め金具
  • JANコード
    4989999248784
  • トラスココード
    275-3693
  • 質量(g)
    190
  • 幅(mm)
    38
  • 全長(mm)
    300
  • 径 (mm)
    9
  • 首下長 (mm)
    260
  • 内径 (mm)
    21

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TUMS930
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TUMS930の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
その他
オプション
材質詳細
ステンレス(SUS304)
詳細タイプ
ロープ止め金具
JANコード
4989999248784
トラスココード
275-3693
質量(g)
190
幅(mm)
38
全長(mm)
300
径(mm)
9
首下長(mm)
260
内径(mm)
21

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TUMS930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304ステンレスでサビに強いです
【用途】
・ロープ、ワイヤなどを地面に引っ張り固定する時に使用
・各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)の型番TUMS930のページです。 型番TUMS930に関する仕様情報を記載しております。
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)
台付ポリプロピレンロープ 3つ打タイプ
ゴム熱収縮チューブ GC-01~GC-06
ロープキャッチャー
麻ロープ 3つ打タイプ
端末爪
メーカートラスコ中山トラスコ中山ユタカメイクユタカメイクトラスコ中山ユタカメイク
通常価格1,370411 -248474 -2,131 -101 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
材質ステンレスその他その他その他その他その他
その他オプション-オプションオプション-オプション
材質詳細ステンレス(SUS304)ポリプロピレン(PP)---
詳細タイプロープ止め金具-----
JANコード4989999248784-----

ロープカテゴリの売れ筋ランキング