17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適合チューブ外径(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

クイックシール(継手用メタルスリーブ)【20個入り】

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合チューブ外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4
4989999357622
291-9869
22
1パック

20個入り

6
4989999357639
291-9877
27
1パック

20個入り

8
4989999357646
291-9885
35
1パック

20個入り

10
4989999357653
291-9842
48
1パック

20個入り

12
4989999357660
291-9851
60
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,886
( 2,075 )
2日目
1,968
( 2,165 )
1日目
2,491
( 2,740 )
1日目
2,812
( 3,093 )
1日目
2,762
( 3,038 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・耐圧、対振動性に優れます。【用途】・空圧、油圧、水圧用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシール(継手用メタルスリーブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシール(継手用メタルスリーブ)
クイックシール(継手用ナット)
クイックシールシリーズ 黄銅スリーブ
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ
クイックシールシリーズ 黄銅ナット
クイックシール継手(インサートレスコネクタ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ニッタニッタニッタトラスコ中山
通常価格1,886-1,460 -75 -40 -53 -350 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品コネクタ
材質黄銅黄銅黄銅ナイロン黄銅黄銅
関連部品 種類スリーブナットスリーブスリーブナット-
使用流体空気、油、水空気、油、水---空気、油、水
液体温度(℃)0~1000~100---0~100

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング