17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適合チューブ外径(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 呼び径

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

クイックシール継手(インサートレスコネクタ)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クイックシール継手(インサートレスコネクタ):関連画像

型番リスト

表示件数

適合チューブ外径

(mm)

呼び径

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
10
1/4
4989999313680
257-5647
28
1個
10
3/8
4989999313697
257-5655
37.0
1個
12
3/8
4989999313703
257-5663
39
1個
4
1/8
4989999313635
257-5591
13.0
1個
6
1/8
4989999313642
257-5604
16.5
1個
6
1/4
4989999313659
257-5612
22.5
1個
8
1/8
4989999313666
257-5621
17.5
1個
8
1/4
4989999313673
257-5639
23.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667
( 734 )
2日目
745
( 820 )
2日目
553
( 608 )
2日目
350
( 385 )
2日目
428
( 471 )
2日目
418
( 460 )
2日目
398
( 438 )
4日目
414
( 455 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・ねじ部にシール加工を施しています。
・耐圧、対振動性に優れます。

用途
・空圧、油圧、水圧用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックシール継手(インサートレスコネクタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシール継手(インサートレスコネクタ)
クイックシール継手(インサートレスエルボ)
クイックシール継手(コネクター)
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ コネクタ
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ 90°エルボ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (インチサイズ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ニッタニッタニッタ
通常価格350-391 -280243 -334 -190 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類コネクタエルボコネクタストレートエルボストレート
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質黄銅黄銅黄銅(C3771)黄銅黄銅黄銅
使用流体空気、油、水空気、油、水空気、油、水---

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング