17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

クイックシール継手(インサートレスエルボ)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クイックシール継手(インサートレスエルボ):関連画像

型番リスト

表示件数

適合チューブ外径

(mm)

呼び径

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
10
1/4
4989999313765
257-5728
45
1個
10
3/8
4989999313772
257-5736
55
1個
4
1/8
4989999313710
257-5671
18
1個
6
1/8
4989999313727
257-5680
19
1個
6
1/4
4989999313734
257-5698
29
1個
8
1/8
4989999313741
257-5701
28
1個
8
1/4
4989999313758
257-5710
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632
( 695 )
2日目
549
( 604 )
2日目
393
( 432 )
3日目
452
( 497 )
2日目
482
( 530 )
2日目
487
( 536 )
2日目
391
( 430 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・ねじ部にシール加工を施しています。
・耐圧、対振動性に優れます。

用途
・空圧、油圧、水圧用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックシール継手(インサートレスエルボ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックシール継手(インサートレスエルボ)
クイックシール継手(インサートレスコネクタ)
クイックシール継手(コネクター)
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ コネクタ
クイックシールシリーズ インサートレスタイプ 90°エルボ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) コネクタ (インチサイズ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ニッタニッタニッタ
通常価格391-350 -280243 -334 -190 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エルボコネクタコネクタストレートエルボストレート
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質黄銅黄銅黄銅(C3771)黄銅黄銅黄銅
使用流体空気、油、水空気、油、水空気、油、水---
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング