17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が65型番あります。

スナップリング(穴用)【1~55個入り】

スナップリング(穴用)
通常単価(税別)
5291,092
税込単価
5821,201
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

●ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が65型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スナップリング(穴用):関連画像

型番リスト

表示件数

呼び

材質

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

適用する軸(参考)m

(mm)

d3

(mm)

(mm)

表面処理

数量

(個)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
8
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
8
8.4
0.50
8.8
0.40
ACP処理
55(1パック)
4989999071764
161-0091
5.5(55個の時)
10
1パック

55個入り

9
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
9
9.4
0.70
9.8
0.6
ACP処理
55(1パック)
4989999071771
161-0104
12.1(55個の時)
10
1パック

55個入り

10
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
10
10.4
1.15
10.7
1.00
ACP処理
55(1パック)
4989999071788
161-0112
14.8(55個の時)
10
1パック

55個入り

11
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
11
11.4
1.15
11.8
1.00
ACP処理
55(1パック)
4989999071795
161-0121
17.77(55個の時)
10
1パック

55個入り

12
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
12
12.5
1.15
13.0
1.00
ACP処理
55(1パック)
4989999071801
161-0139
22.28(55個の時)
10
1パック

55個入り

13
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
13
13.6
1.15
14.1
1.00
ACP処理
55(1パック)
4989999071818
161-0147
24.2(55個の時)
10
1パック

55個入り

14
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
14
14.6
1.15
15.1
1.00
ACP処理
44(1パック)
4989999071825
161-0155
21.08(44個の時)
10
1パック

44個入り

15
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
15
15.7
1.15
16.2
1.00
ACP処理
44(1パック)
4989999071832
161-0163
24.82(44個の時)
10
1パック

44個入り

16
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
16
16.8
1.15
17.3
1.00
ACP処理
44(1パック)
4989999071849
161-0171
26.8(44個の時)
10
1パック

44個入り

17
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
17
17.8
1.15
18.3
1.00
ACP処理
40(1パック)
4989999071856
161-0180
26.08(40個の時)
10
1パック

40個入り

18
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
18
19
1.15
19.5
1.00
ACP処理
38(1パック)
4989999071863
161-0198
28.88(38個の時)
10
1パック

38個入り

19
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
19
20
1.15
20.5
1.00
ACP処理
36(1パック)
4989999071870
161-0201
31.5(36個の時)
10
1パック

36個入り

20
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
20
21
1.15
21.5
1.00
ACP処理
36(1パック)
4989999071887
161-0210
30.71(36個の時)
10
1パック

36個入り

21
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
21
22
1.15
22.5
1.00
ACP処理
30(1パック)
4989999071894
161-0228
28.23(30個の時)
10
1パック

30個入り

22
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
22
23
1.15
23.5
1.00
ACP処理
30(1パック)
4989999071900
161-0236
29.73(30個の時)
10
1パック

30個入り

24
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
24
25.2
1.35
25.9
1.20
ACP処理
24(1パック)
4989999071917
161-0244
31.56(24個の時)
10
1パック

24個入り

25
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
25
26.5
1.35
26.9
1.20
ACP処理
22(1パック)
4989999071924
161-0261
23.25(22個の時)
10
1パック

22個入り

26
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
26
27.2
1.35
27.9
1.20
ACP処理
20(1パック)
4989999071931
161-0279
33.06(20個の時)
10
1パック

20個入り

28
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
28
29.4
1.35
30.1
1.20
ACP処理
17(1パック)
4989999071948
161-0287
29.43(17個の時)
10
1パック

17個入り

30
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
30
31.4
1.35
32.1
1.20
ACP処理
15(1パック)
4989999071955
161-0295
27.69(15個の時)
10
1パック

15個入り

32
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
32
33.7
1.35
34.4
1.20
ACP処理
15(1パック)
4989999071962
161-0309
35.07(15個の時)
10
1パック

15個入り

34
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
34
35.7
1.75
36.5
1.50
ACP処理
13(1パック)
4989999071979
161-0317
40.38(13個の時)
10
1パック

13個入り

35
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
35
37
1.75
37.8
1.50
ACP処理
12(1パック)
4989999071986
161-0325
38.6(12個の時)
10
1パック

12個入り

36
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
36
38
1.75
38.8
1.50
ACP処理
10(1パック)
4989999071993
161-0333
33.14(10個の時)
10
1パック

10個入り

37
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
37
39
1.75
39.8
1.50
ACP処理
10(1パック)
4989999072006
161-0341
34.49(10個の時)
10
1パック

10個入り

38
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
38
40
1.75
40.8
1.50
ACP処理
10(1パック)
4989999072013
161-0350
38.23(10個の時)
10
1パック

10個入り

40
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
40
42.5
1.95
43.5
1.75
ACP処理
8(1パック)
4989999072020
161-0368
39.7(8個の時)
10
1パック

8個入り

42
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
42
44.5
1.95
45.5
1.75
ACP処理
7(1パック)
4989999072037
161-0376
36.37(7個の時)
10
1パック

7個入り

45
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
45
47.5
1.95
48.5
1.75
ACP処理
7(1パック)
4989999072044
161-0384
43.82(7個の時)
10
1パック

7個入り

47
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
47
49.5
1.95
50.5
1.75
ACP処理
6(1パック)
4989999072051
161-0392
40.8(6個の時)
10
1パック

6個入り

48
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
48
50.5
1.95
51.5
1.75
ACP処理
6(1パック)
4989999072068
161-0406
42(6個の時)
10
1パック

6個入り

50
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
50
53
2.20
54.2
2.00
ACP処理
5(1パック)
4989999072075
161-0414
41(5個の時)
10
1パック

5個入り

52
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
52
55
2.20
56.2
2.00
ACP処理
5(1パック)
4989999072082
161-0422
45.5(5個の時)
10
1パック

5個入り

55
[スチール] ばね用鋼(S65C相当)
55
58
2.20
59.2
2.00
ACP処理
4(1パック)
4989999072099
161-0431
38(4個の時)
10
1パック

4個入り

8
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
8
8.4
0.50
8.6
0.40
なし
17(1パック)
4989999072105
161-0473
1.7(1個の時)
10
1パック

17個入り

10
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
10
10.4
1.15
10.7
1.00
なし
16(1パック)
4989999072112
161-0490
4.3(16個の時)
10
1パック

16個入り

11
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
11
11.4
1.15
11.8
1.00
なし
15(1パック)
4989999072129
161-0503
4.85(15個の時)
10
1パック

15個入り

12
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
12
12.5
1.15
13.0
1.00
なし
15(1パック)
4989999072136
163-1705
6.08(15個の時)
10
1パック

15個入り

13
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
13
13.6
1.15
14.1
1.00
なし
14(1パック)
4989999072143
163-1713
6.18(14個の時)
10
1パック

14個入り

14
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
14
14.6
1.15
15.1
1.00
なし
13(1パック)
4989999072150
161-0546
6.23(13個の時)
10
1パック

13個入り

15
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
15
15.7
1.15
16.2
1.00
なし
13(1パック)
4989999072167
161-0554
7.33(13個の時)
10
1パック

13個入り

16
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
16
16.8
1.15
17.3
1.00
なし
12(1パック)
4989999072174
161-0562
7.31(12個の時)
10
1パック

12個入り

17
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
17
17.8
1.15
18.3
1.00
なし
12(1パック)
4989999072181
161-0571
7.82(12個の時)
10
1パック

12個入り

18
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
18
19
1.15
19.5
1.00
なし
12(1パック)
4989999072198
161-0589
9.12(12個の時)
10
1パック

12個入り

19
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
19
20
1.15
20.5
1.00
なし
11(1パック)
4989999072204
161-0597
9.12(11個の時)
10
1パック

11個入り

20
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
20
21
1.15
21.5
1.00
なし
11(1パック)
4989999072211
161-0601
9.38(11個の時)
10
1パック

11個入り

21
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
21
22
1.15
22.5
1.00
なし
10(1パック)
4989999072228
161-0619
9.41(10個の時)
10
1パック

10個入り

22
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
22
23
1.15
23.5
1.00
なし
9(1パック)
4989999072235
161-0627
8.92(9個の時)
10
1パック

9個入り

24
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
24
25.2
1.35
25.9
1.20
なし
8(1パック)
4989999072242
161-0635
10.52(8個の時)
10
1パック

8個入り

25
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
25
26.2
1.35
26.9
1.20
なし
8(1パック)
4989999072259
161-0643
11.73(8個の時)
10
1パック

8個入り

26
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
26
27.2
1.35
27.9
1.20
なし
7(1パック)
4989999072266
161-0651
11.57(7個の時)
10
1パック

7個入り

28
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
28
29.4
1.35
30.1
1.20
なし
7(1パック)
4989999072273
161-0660
12.12(7個の時)
10
1パック

7個入り

30
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
30
31.4
1.35
32.1
1.20
なし
6(1パック)
4989999072280
161-0678
11.08(6個の時)
10
1パック

6個入り

32
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
32
33.7
1.35
34.4
1.20
なし
5(1パック)
4989999072297
161-0686
11.69(5個の時)
10
1パック

5個入り

34
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
34
35.7
1.65
36.5
1.50
なし
4(1パック)
4989999072303
161-0694
12.42(4個の時)
10
1パック

4個入り

35
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
35
37
1.65
37.8
1.50
なし
4(1パック)
4989999072310
161-0708
12.87(4個の時)
10
1パック

4個入り

36
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
36
38
1.65
38.8
1.50
なし
4(1パック)
4989999072327
161-0716
13.26(4個の時)
10
1パック

4個入り

37
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
37
39
1.65
39.8
1.50
なし
3(1パック)
4989999072334
161-0724
10.35(3個の時)
10
1パック

3個入り

38
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
38
40
1.65
40.8
1.50
なし
3(1パック)
4989999072341
161-0732
11.47(3個の時)
10
1パック

3個入り

40
[ステンレス] ステンレス(SUS304CSP)
40
42.5
1.90
43.5
1.75
なし
2(1パック)
4989999072358
161-0741
9.93(2個の時)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
1日目
529
( 582 )
1日目
640
( 704 )
1日目
529
( 582 )
1日目
640
( 704 )
1日目
529
( 582 )
1日目
529
( 582 )
1日目
529
( 582 )
1日目
739
( 813 )
1日目
529
( 582 )
1日目
639
( 703 )
1日目
745
( 820 )
1日目
640
( 704 )
1日目
639
( 703 )
1日目
739
( 813 )
1日目
529
( 582 )
1日目
529
( 582 )
1日目
534
( 587 )
1日目
534
( 587 )
1日目
640
( 704 )
1日目
738
( 812 )
1日目
529
( 582 )
1日目
534
( 587 )
1日目
734
( 807 )
1日目
640
( 704 )
1日目
529
( 582 )
1日目
739
( 813 )
1日目
640
( 704 )
1日目
529
( 582 )
1日目
640
( 704 )
2日目
640
( 704 )
1日目
739
( 813 )
1日目
624
( 686 )
1日目
529
( 582 )
1日目
904
( 994 )
1日目
778
( 856 )
1日目
644
( 708 )
1日目
778
( 856 )
1日目
778
( 856 )
1日目
895
( 985 )
1日目
902
( 992 )
1日目
631
( 694 )
1日目
636
( 700 )
1日目
636
( 700 )
1日目
902
( 992 )
1日目
651
( 716 )
1日目
902
( 992 )
1日目
902
( 992 )
1日目
651
( 716 )
1日目
651
( 716 )
1日目
651
( 716 )
1日目
820
( 902 )
1日目
902
( 992 )
1日目
902
( 992 )
1日目
895
( 985 )
1日目
902
( 992 )
1日目
537
( 591 )
1日目
712
( 783 )
1日目
586
( 645 )
1日目
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

●ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップリング(穴用)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ベアリング穴 抜け止め
5
満足度:5.0
クリアケース状の簡易パックされているため、残数確認や種類の見分けがしやすい。壁掛け収納もできる。
1人が参考にしています。
スナップリング
4
満足度:4.0
1パックに望んでいた数量が入っていたので購入しました。問題なく使えました。
0人が参考にしています。
製品への組込み
5
満足度:5.0
数量が指定でき、価格も安価なため 注文しやすいです。 納品も早く、満足しております。
0人が参考にしています。
ベアリングの位置決め及び固定
4
満足度:4.0
今までは、ベアリングを固定するのにセットカラーで位置決めを行っていましたが、スナップリングを利用することで安価になりまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリング(穴用)
スナップリング(軸用)
スナップリング穴用止め輪 鉄/ステンレス
スナップリング軸用止め輪 鉄/ステンレス (7003200/27003200)
C形止め輪(穴用)
C形止め輪(穴用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山コノエコノエオチアイミスミ
通常価格529-505 -926 -926 -9 -200 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)内輪止め
形状穴用C形止め輪軸用C形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪穴用C形止め輪標準(Cリング)
止め輪タイプ外輪止め外輪止め内輪止め外輪止め内輪止め内輪止め
取り付け方種類標準標準標準標準標準標準
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング