17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

キー材(S45C)

キー材(S45C)
通常単価(税別)
2752,869
税込単価
3033,156
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

特長・必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途・モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

キー材(S45C):関連画像

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
3
3
4989999088397
391-0130
21.20
1個
4
4
4989999088403
391-0148
37.68
1個
5
5
4989999088410
391-0156
58.88
1個
6
6
4989999088427
391-0164
84.78
1個
7
7
4989999088434
391-0172
115.40
1個
8
7
4989999088441
391-0181
131.88
1個
10
8
4989999088458
391-0199
188.40
1個
12
8
4989999088465
391-0202
226.08
1個
14
9
4989999088472
391-0211
296.73
1個
16
10
4989999088489
391-0229
376.80
1個
18
11
4989999088496
391-0237
466.29
1個
20
12
4989999088502
391-0245
565.20
1個
22
14
4989999088519
391-0253
725.34
1個
25
14
4989999088526
391-0261
824.25
1個
28
16
4989999088533
391-0270
1055.04
1個
32
18
4989999088540
391-0288
1356.48
1個
36
20
4989999088557
391-0296
1695.60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
275
( 303 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
1日目
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
322
( 354 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,216
( 1,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,516
( 1,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,069
( 2,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,869
( 3,156 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特長
・必要な長さに切断し、ご使用いただけます。

用途
・モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キー材(S45C)のレビュー
4.4平均満足度:4.415件のレビュー
ロール軸に使用
5
満足度:5.0
回り止め対策で駆動軸に使用。 スリップのない回転が得られた。 
1人が参考にしています。
材料
4
満足度:4.0
S45C 6F材を購入するより、このキー材を購入して追加工したほうが、反りもなく安価です。
1人が参考にしています。
金型の取付用に
4
満足度:4.0
長いキーですとなかなか寸法バリエーションがなくて探すの大変です。コスト的には有難い価格。個包装されていて保管時も安心の製...もっと読む
0人が参考にしています。
キー材
5
満足度:5.0
1ミリ単位で寸法指定でき、納期が早いので大変便利です。いつもは材料から加工していました。精度も全く問題ありません。
0人が参考にしています。
キー以外に使用
4
満足度:4.0
キー材ですが、ちっさい製品等にも使用しております。 6F材買うよりも、お手頃でよいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キー材(S45C)
平行キー両丸タイプ(S45C)
マシンキー キー材
平行キー ブランクタイプ-ステンレス
【クリーン洗浄品】平行キー ブランクタイプ-ステンレス
両角マシンキー ステンレス 全長300mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山セイキ製作所ミスミミスミエスコ
通常価格275-199 -1,144 -1,039 --1,265 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目1日目
形状平行キー(ストレート)平行キー(両端丸形)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)
全長(mm)300-350350350300
穴加工加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし
材質機械構造用炭素鋼(S45C)機械構造用炭素鋼(S45C)SUS316SUS316SUS316ステンレス
寸法公差JIS B 1301JIS B 1301----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マシンキーカテゴリの売れ筋ランキング