メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

シリカクロス(綾織り)

通常単価(税別)
35,862
税込単価
39,448
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

●二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。●耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐...

詳細を確認

型番:

TST1350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TST1350の仕様・寸法情報

種類
テープ
幅(mm)
50
長さ(m)
30
厚み(mm)
1.3
使用温度範囲(℃)
1000℃
仕様
接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
数量(巻)
1
JANコード
4989999430127
トラスココード
301-7109
質量(kg)
1.8

型番リスト

表示件数
型番
TST1350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,862
( 39,448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

●二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
●耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
●アスベストは一切含みません。
●優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
●高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカクロス(綾織り)の型番TST1350のページです。 型番TST1350に関する仕様情報を記載しております。
シリカクロス(綾織り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカクロス(綾織り)
ダクトカフス(CFS)
TAC硬質ダクト 口元カバー
ダクトN.S.D.用カフス(CFS-NS-D)
スパイラルダクト継手 ゴムパッキン
スパイラルダクト継手 フランジ プレート
メーカートラスコ中山カナフレックスコーポレーションTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)カナフレックスコーポレーション栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格35,862407 -489 -438 -945 -2,170 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類テープカフス口元カバーカフスパッキンプレートフランジ
幅(mm)50-----
長さ(m)30-----
厚み(mm)1.3-----
使用温度範囲(℃)1000℃-----

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト