17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 呼び径(A)(mm)

    ~mm
  • 適合管外径(mm)

    ~mm
  • P(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 呼び径(B)(mm)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

SGP用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8

SGP用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8
通常単価(税別)
5491,334
税込単価
6041,467
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

●U字金具の代表的な製品です●配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です●SGP管パイ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SGP用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8:関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

(mm)

呼び径(A)

(mm)

適合管外径

(mm)

P

(mm)

S

(mm)

H

(mm)

呼び径(B)

(mm)

呼び径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
20.1~40.0
15
21.7
34
25
46
1/2
21.7
4989999282795
285-9700
73
1個
20.1~40.0
20
27.2
40
25
50
3/4
27.2
4989999282801
285-9718
78
1個
20.1~40.0
25
34
46
25
54
1
34
4989999282818
285-9726
83
1個
40.1~60.0
32
42.7
56
30
64
1 1/4
42.7
4989999282825
285-9734
94
1個
40.1~60.0
40
48.6
62
30
74
1 1/2
48.6
4989999282832
285-9742
104
1個
60.1~80.0
50
60.5
74
30
85
2
60.5
4989999282849
285-9751
115
1個
60.1~80.0
65
76.3
88
30
107
2 1/2
76.3
4989999282856
285-9769
138
1個
80.1~100.0
80
89.1
101
30
117
3
89.1
4989999282863
285-9777
148
1個
100.1~150.0
100
114.3
126
30
145
4
114.3
4989999282870
285-9785
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549
( 604 )
1日目
696
( 766 )
1日目
768
( 845 )
2日目
920
( 1,012 )
1日目
858
( 944 )
2日目
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,334
( 1,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
904
( 994 )
1日目
1,116
( 1,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

●U字金具の代表的な製品です
●配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です
●SGP管パイプ締め付け金具
●横配管、縦配管に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SGP用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SGP用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8
PC管用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8
PC管用Uボルト クロメート 呼び径A ねじ径W3/8
ステンUボルト(SGP管用) 20~200A
スチールUボルト(SGP管用) 15~200A
U字金具 固定台用Uボルト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日栄インテック日栄インテックアカギ
通常価格549-584 -304 -386 -99 -552 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目5日目〜5日目〜在庫品1日目〜
種類U字金具U字金具U字金具U字金具U字金具U字金具
ねじ 種類W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)W(ウィットねじ)
ねじの呼びW3/8W3/8W3/8---
U字金具 材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール(SWCH)SUS304スチールスチール
適用管 種類鋼管/被覆鋼管塩化ビニール管塩化ビニール管ステンレス鋼管鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管
よく一緒に購入される商品

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング